MTCV



MTCV je termostatický, přímo-činný proporcionální ventil. Používá se pro teplotní vyvážení systémů teplé užitkové vody pro rozsah teplot 40-60°C.

Na přání lze dodat rozšířenou verzi MTCV, která umožňuje měření teploty. Další možností jsou kulové uzavírací ventily pro úplnéh uzavření cirkulačního potrubí.

Rozšíření funkcí jako je snímání teploty nebo výměna termo elemntu je možné bez odstávky systému za plného provozu.


MTCV

Technická data



Obj.čísloRozměr připojení
(DN)
Rozsah nastavení
(°C)
kvs
(m3/h)
Max. teplota v přívodu
(°C)

MTCV základní verze

003Z0510 1535 - 601.5100
003Z0514 1535 - 601.5100
003Z0516 1545 - 651.5100
003Z0551 2045 - 651.8100
003Z0553 2035 - 601.8100
003Z0558 2035 - 601.8100
003Z1511 1535 - 751.5100
003Z1515 1535 - 601.5100
003Z1520 2035 - 601.8100
003Z1557 2035 - 751.8100


Dokumentace





AV-Animace
 
Simulation: MTCV with CCR2
MTCV_flash_2008.zip (31,9 Mb), Číslo literatury: VVD2A102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/04 2008
 


Brožury
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Optimise performance in domestic hot water systems
VBD3A302_Sep2014_Lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBD3A302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Certifikáty
 
Certificate of conformity CARSO - MTCV
VCD3J102_Certificate_MTCV.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VCD3J102, Jazyk: English, Datum vydání: 11/05 2015
 
Certificate WRAS for MTCV
VCD3I102_Certificate_WRAS_MTCV.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCD3I102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2015
 
Certifikát SZÚ pro MTCV
Statni_zdravotni_ustav_MTCV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCD2W148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2009
 
KIWA certificate for MTCV
MTCV_Kiwa-certificate.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCD2I102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/01 2003
 
MTCV - DVGW test mark
VCD2R202_DVGW_DW-6340BO0482_20150218.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VCD2R202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/03 2015
 


Datové listy
 
CCR
CCR2.VD57U348.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VD57U348, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/01 2007
 
CCR2
VD57U402_CCR2.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VD57U402, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2012
 
MTCV
VD57Y648_MTCV.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VD57Y648, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/05 2010
 
MTCV – Lead free brass
VDD3I102_MTCV(LLC).pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDD3I102, Jazyk: English, Datum vydání: 11/12 2013
 
MTCV z mosazi neobsahující olovo
VDD3I148_MTCV(LLC).pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDD3I148, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/03 2017
 


Instrukce
 
MTCV - DVGW
vid1v200.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VID1V200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 12/07 2004
 
MTCV - NL
VID1T200.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VID1T200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 12/07 2004
 
MTCV - NL spare parts
VID1U200_MTCV_NL_spare_parts.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VID1U200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/12 2013
 
MTCV - version 0
1_vid1n100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VID1N100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/09 2003
 
MTCV - version A
1_vid1a200.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VID1A200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/01 2003
 
MTCV - version B
VID1B300_MTCV_Version_B.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VID1B300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 08/12 2014
 
MTCV - version C
1_vid1c200.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VID1C200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/01 2003
 
MTCV spare parts
VID1D300_MTCV_spare_parts.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VID1D300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/12 2013
 
MTCV-RWC
EID2L100 - MTCV RWC.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: EID2L100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/11 2005
 


Případové studie
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_MTCV
VJD3A202_Manufacturer declaration MTCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJD3A202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Příslušenství



CCR 2 Pomocí níže uvedeného příslušenství je možno rozšířit funkce základního ventilového tělesa MTCV o funkci elektronického řízení desinfekce proti legionele.
Příslušenství pro MTCV Pomocí níže uvedeného příslušenství je možno rozšířit funkce základního ventilového tělesa MTCV o funkci termostatického řízení desinfekce proti legionele.

Související produkty



087B1184 ESMB-12 je univerzální teplotní čidlo s délkou kabelu 2,5m.
087N0011 ESMC je povrchové teplotní čidlo s délkou kabelu 2m.
088H3110 Termoelektrický pohon TWA se používá s elektronickým regulátorem typu ON/OFF pro různé typy ventilových těles a rozvaděčů podlahového topení. Pohon je vybaven indikací polohy, která umožňuje snadnou identifikaci aktuálního stavu. Termoelektrické pohony typu TWA se mohou připojit k ventilovým tělesům Danfoss řady RA, RAVL, RAV a VMT. Další verzí je také termoelektrický pohon pro připojení k ventilovým tělesům jiných výrobců s upevňovacím závitem M30 x 1,5 mm. Napájení termoelektrických pohonů je dle typu 24 V stejnosměrných nebo 230 V střídavých. Obě dvě varianty se dále dodávají v provedení NC ( bez napětí uzavřen) nebo v provedení NO ( bez napětí otevřen). Varianta NC/S s napájením 24 voltů stejnosměrných pro Danfoss RA ventilová tělesa je také vybavena koncovým spínačem