Prostorové termostaty

Programovatelné prostorové termostaty -TP



Nabídka programovatelných termostatů TP zahrnuje modely s napájením síťovým nebo bateriovým a s teplotním čidlem integrovaným nebo odděleným od regulátoru. Všechny modely jsou schopny pracovat podle časového programu nebo podle nastavené teploty.

Programovatelné prostorové termostaty -TP

Technická data



Obj.čísloTypPopis

TP5001 (TP5000 Si)

087N791000 TP5000 SiBattery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor and service interval timer.
087N791002 TP5001Bateriově napájený programovatelný pokojový termostat s vestavěným čidlem a s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.
087N791102 TP5001ABateriově napájený programovatelný pokojový termostat s odděleným čidlem a s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.

TP5001M (TP5000M Si)

087N791702 TP5001MProgramovatelný pokojový termostat napájený 230V s vestavěným čidlem a možností nastavení až 6 různých teplot během dne.
087N791802 TP5001MAProgramovatelný pokojový termostat napájený 230V s odděleným čidlem s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.


Dokumentace





Brožury
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 


Certifikáty
 
TP7000 EU Declaration of Conformity
DL1426-2_TP7000-Battery_EU-DoC_VCRHT302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRHT302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 
TP7000M EU Declaration of Conformity
DL1428-2_TP7000-Mains_EU-DoC_VCRHR302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRHR302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Datové listy
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDHSF302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2018
 
Programovatelné termostaty řady TP 5001
TP5001.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRMH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/07 2008
 
Programovatelné termostaty řady TP7000
682v04.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDRGI348, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/04 2008
 
TP7000 Datasheet
560v09.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDRGI402, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2015
 


Instrukce
 
Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování
VIHSA148_TP5001_uzivatesky_navod.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHSA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/01 2012
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
VIBYJ302 TP5001 (40804v04s3-00).pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIBYJ302, Jazyk: English, Datum vydání: 22/10 2018
 


Pokyny k elektrické instalaci
 
TP7000M Wiring Diagram
TP7000M TP7000MA.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VWRMA102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/03 2007
 


Pokyny pro údržbu
 
TP5001 (CET) Range User Guide
VUHSR102 TP5001 (40807v04s3-00).pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VUHSR102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/10 2018
 


Příslušenství



Programovatelné prostorové termostaty -TP Nabídka programovatelných termostatů TP zahrnuje modely s napájením síťovým nebo bateriovým a s teplotním čidlem integrovaným nebo odděleným od regulátoru. Všechny modely jsou schopny pracovat podle časového programu nebo podle nastavené teploty.