Programovatelné prostorové termostaty -TP



Nabídka programovatelných termostatů TP zahrnuje modely s napájením síťovým nebo bateriovým a s teplotním čidlem integrovaným nebo odděleným od regulátoru. Všechny modely jsou schopny pracovat podle časového programu nebo podle nastavené teploty.

Programovatelné prostorové termostaty -TP

Technická data



Obj.čísloTypPopis

TP 7000

087N7400 TP 7000Vestavěné čidlo, výběr z programu 7 nebo 5/2. 6 teplotních změn za den.
087N7401 TP 7000Oddělené čidlo, výběr z programu 7 nebo 5/2. 6 teplotních změn za den.

TP 7000M

087N7408 TP7000MVestavěné čidlo, výběr z programu 7 nebo 5/2. 6 teplotních změn za den. Regulace vyp./zap. 3/6 cyklů za hodinu.
087N7409 TP7000MVestavěné čidlo, výběr z programu 7 nebo 5/2. 6 teplotních změn za den. Regulace vyp./zap. 3/6 cyklů za hodinu.

TP5001 (TP5000 Si)

087N791000 TP5000 SiBattery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor and service interval timer.
087N791002 TP5001Bateriově napájený programovatelný pokojový termostat s vestavěným čidlem a s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.
087N791102 TP5001ABateriově napájený programovatelný pokojový termostat s odděleným čidlem a s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.

TP5001M (TP5000M Si)

087N791702 TP5001MProgramovatelný pokojový termostat napájený 230V s vestavěným čidlem a možností nastavení až 6 různých teplot během dne.
087N791802 TP5001MAProgramovatelný pokojový termostat napájený 230V s odděleným čidlem s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.


Dokumentace





Brožury
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 


Certifikáty
 
TP7000 EU Declaration of Conformity
DL1426-2_TP7000-Battery_EU-DoC_VCRHT302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRHT302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 
TP7000M EU Declaration of Conformity
DL1428-2_TP7000-Mains_EU-DoC_VCRHR302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRHR302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Datové listy
 
ErP Classifications
VDHSF102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDHSF102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/07 2015
 
Programovatelné termostaty řady TP 5001
TP5001.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRMH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/07 2008
 
Programovatelné termostaty řady TP7000
682v04.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDRGI348, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/04 2008
 
TP7000 Datasheet
560v09.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDRGI402, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2015
 


Instrukce
 
Elektronický programovatelný pokojový termostat, 5/2 denní programování
VIHSA148_TP5001_uzivatesky_navod.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHSA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/01 2012
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40700v06s3-00.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIRMB467, Jazyk: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Datum vydání: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40701v06s3-00 web.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIRMA567, Jazyk: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Datum vydání: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40804v02s3-00.pdf (3,0 Mb), Číslo literatury: VIBYJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 23/09 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40807v03s3-00.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VIBYK302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/01 2009
 
TP7000 - Installation Instruction
37037v02s1-24.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VIBYR21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 07/04 2010
 


Pokyny k elektrické instalaci
 
TP7000M Wiring Diagram
TP7000M TP7000MA.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VWRMA102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/03 2007
 


Pokyny pro údržbu
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VUBYG31H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 16/02 2011
 


Příslušenství



Programovatelné prostorové termostaty -TP Nabídka programovatelných termostatů TP zahrnuje modely s napájením síťovým nebo bateriovým a s teplotním čidlem integrovaným nebo odděleným od regulátoru. Všechny modely jsou schopny pracovat podle časového programu nebo podle nastavené teploty.