Bezdrátové programovatelné prostorové termostaty



Sortiment programovatelných bezdrátových termostatů je ideální pro použití v situacích, kde je nepraktické použití vodičů mezi termostatem a druhou částí systému.

Bezdrátové programovatelné prostorové termostaty

Technická data



Obj.čísloTypPopis

RX- Přijímač

087N7476 RX-1Jednokanálový přijímač pro bezdrátové termostaty: TP5E-RF/TP5000RF/TP75RF
087N7477 RX-2Dvoukanálový přijímač pro bezdrátové termostaty: TP5E-RF/TP5000RF/TP75RF
087N7478 RX-3Tříkanálový přijímač pro bezdrátové termostaty: TP5E-RF/TP5000RF/TP75RF

TP 7000-RF

087N7410 TP 7000-RFVestavěné čidlo. Radiový přenos signálu do vzdálenosti max. 30m, výběr z programu 7 nebo 5/2 dnů. 6 teplotních změn za den.

TP5001RF (TP5000RF Si)

087N791202 TP5001RFBateriově napájený programovatelný pokojový termostat s rádiovou komunikací, s vestavěným čidlem a s možností nastavení až 6 různých teplot během dne.
087N791402 TP5001RF + RX1Bateriově napájený programovatelný pokojový termostat s rádiovou komunikací, s vestavěným čidlem, s možností nastavení až 6 různých teplot během dne a RX1 přijímačem.
087N791502 TP5001RF + RX2Bateriově napájený programovatelný pokojový termostat s rádiovou komunikací, s vestavěným čidlem, s možností nastavení až 6 různých teplot během dne a RX2 přijímačem.
087N791602 TP5001RF + RX3Bateriově napájený programovatelný pokojový termostat s rádiovou komunikací, s vestavěným čidlem, s možností nastavení až 6 různých teplot během dne a RX3 přijímačem.


Dokumentace





Brožury
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 


Certifikáty
 
RX Receivers EU Declaration of Conformity
DL1432-3_RX-1_2_3_EU-DoC_RED_VCRMF402.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRMF402, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 
TP7000RF EU Declaration of Conformity
DL1427-3_TP7000-RF_EU-DoC_RED_VCRMB202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCRMB202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Datové listy
 
ErP Classifications
VDHSF102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDHSF102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/07 2015
 
Programovatelné termostaty řady TP 5001
TP5001.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRMH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/07 2008
 
Programovatelné termostaty řady TP7000
682v04.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDRGI348, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/04 2008
 


Instrukce
 
RX Receivers Instructions
30622v05.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIRMC21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 23/07 2007
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40700v06s3-00.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIRMB467, Jazyk: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Datum vydání: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40701v06s3-00 web.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIRMA567, Jazyk: (67) DK, GB, DE, FR, ES, IT, Datum vydání: 30/10 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40804v02s3-00.pdf (3,0 Mb), Číslo literatury: VIBYJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 23/09 2008
 
TP5001, TP5001-RF & TP5001M
40807v03s3-00.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VIBYK302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/01 2009
 
TP7000 - Installation Instruction
37037v02s1-24.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VIBYR21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 07/04 2010
 


Pokyny pro údržbu
 
TP7000 - User Instructions
37036v03s1-24.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VUBYG31H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 16/02 2011