Podlahové vytápění

Termoelektrický pohon TWA



Termoelektrický pohon TWA se používá s elektronickým regulátorem typu ON/OFF pro různé typy ventilových těles a rozvaděčů podlahového topení.
Pohon je vybaven indikací polohy, která umožňuje snadnou identifikaci aktuálního stavu.

Termoelektrické pohony typu TWA se mohou připojit k ventilovým tělesům Danfoss řady RA, RAVL, RAV a VMT. Další verzí je také termoelektrický pohon pro připojení k ventilovým tělesům jiných výrobců s upevňovacím závitem M30 x 1,5 mm.
Napájení termoelektrických pohonů je dle typu 24 V stejnosměrných nebo 230 V střídavých. Obě dvě varianty se dále dodávají v provedení NC ( bez napětí uzavřen) nebo v provedení NO ( bez napětí otevřen).
Varianta NC/S s napájením 24 voltů stejnosměrných pro Danfoss RA ventilová tělesa je také vybavena koncovým spínačem


Termoelektrický pohon TWA

Technická data



Obj.čísloTypPopisNapájení
(V střídavé)
Funkce ventilu

TWA-A

088H3110 TWA-AVhodné pro Danfoss RA 2000 ventilová tělesa24NC
088H3111 TWA-AVhodné pro Danfoss RA 2000 ventilová tělesa24NO
088H3112 TWA-AVhodné pro Danfoss RA 2000 ventilová tělesa230NC
088H3113 TWA-AVhodné pro Danfoss RA 2000 ventilová tělesa230NO

TWA-K

088H3140 TWA-KPřipojení M30 x 1,5 mm24NC
088H3141 TWA-KPřipojení M30 x 1,5 mm24NO
088H3142 TWA-KPřipojení M30 x 1,5 mm230NC
088H3143 TWA-KPřipojení M30 x 1,5 mm230NO

TWA-V

088H3120 TWA-VVhodné pro Danfoss RAV a VMT ventilová tělesa24NC
088H3121 TWA-VVhodné pro Danfoss RAV a VMT ventilová tělesa24NO
088H3122 TWA-VVhodné pro Danfoss RAV a VMT ventilová tělesa230NC
088H3123 TWA-VVhodné pro Danfoss RAV a VMT ventilová tělesa230NO


Dokumentace



8 Nalezená dokumentace : 3 datové listy a 5 instrukce


Datové listy
 
Termoelektrický pohon TWA Datový list
TWA_VDSAP948_cs-000902.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDSAP948, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/04 2019
 
Thermot, thermal actuator
Thermot_VDSBX302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDSBX302, Jazyk: English, Datum vydání: 02/12 2015
 
TWA Thermal Wax Actuator
TWA_VDSAP902_en-000901.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDSAP902, Jazyk: English, Datum vydání: 01/03 2019
 


Instrukce
 
Instructions TWA NO/NC
VISBH402.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VISBH402, Jazyk: English, Datum vydání: 13/08 2013
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VISBJ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/06 2015
 
Thermot actuator
Thermot-actuator_VISBJ12P.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VISBJ12P, Jazyk: (2P) GB,CN, Datum vydání: 17/06 2015
 
TWA-A NC/S instructions
TWA VISAQ302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VISAQ302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/10 2013
 
TWA-K/S
TWA-KS_088R0259_VISBK102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VISBK102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/08 2015