Danfoss Link™

Kotlové relé Danfoss Link™ BR



Bezdrátové spínací kotlové relé BR

Kotlové relé Danfoss Link™ BR

Technická data



Obj.čísloTeplotní rozsah
(°C)
Třída IPRozměry termostatu
(mm)
TypDescriptionDescription

Danfoss Link Boiler Relay

014G0272  IP 3184x84x30Bezdrátová komunikace po Z-waveSpínací kotlové relé BR (boiler relé) je zařízení, které ovládá kotel ON/OFF v závislosti na požadavku na vytápění 


Dokumentace





Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Certifikáty
 
Danfoss Link BR EU Declaration of Conformity
DL1468-04_Link_BR_EU-DoC_RED.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VCEXB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2016
 


Datové listy
 
Danfoss Link DBR Dynamic Boiler Relay
VDIOV102 Danfoss-Link-DBR.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDIOV102, Jazyk: English, Datum vydání: 24/08 2017
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFZH102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/11 2013
 


Instrukce
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIFZM202, Jazyk: English, Datum vydání: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR kotlové relé
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM248_hi-res.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIFZM248, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/05 2012
 
Danfoss Link Dynamic Boiler Relay
013R9624 - VIIOS302 DBR Installation Guide A4.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIIOS302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/02 2018
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Kotlové relé Danfoss Link™ BR (Boiler Relay)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Číslo literatury: VIFZM27L, Jazyk: (7L) GB,NL, Datum vydání: 22/10 2012
 


Katalogy
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Apr_19.pdf (9,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD202, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2019
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2017
 


Příručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VGHWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2018