Danfoss Link™

Prostorové čidlo Danfoss Link™ RS



Pokojový prostorový snímač teploty s displejem RS

Hlavní rysy:
• Vysoká flexibilita - variabilní rozmístění a snadné přemístění pokojových termostatů
• Podsvícený displej (během provozu)
• Zabudované čidlo pro měření teploty v místnosti
• Zobrazení nastavené a skutečné teploty
• Nadčasový moderní design
• 2 baterie typu AA
• Životnost baterií až 2 roky
• Výstrahy v případě vybitých baterií a žádného signálu


Prostorové čidlo Danfoss Link™ RS

Technická data



Obj.čísloBarvaTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

Room Sensor

014G0158 Danfoss Link™ Room Sensor 16A / 3600WIP 31 Danfoss Link™ RS, pokojový prostorový snímač teploty 


Dokumentace





Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Datové listy
 
Danfoss Link RS
Danfoss_Link_RS_DataSheet_VDIOK202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDIOK202, Jazyk: English, Datum vydání: 14/09 2018
 
Danfoss Link RS (Room Sensor)
Danfoss-Link-RS_VDFZA202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/09 2015
 
Danfoss Link RS Room Sensor
Danfoss-Link-RS_VDFZA248.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDFZA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/09 2015
 


Instrukce
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA602.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIFZA602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/09 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA648.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIFZA648, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/02 2014
 


Katalogy
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Apr_19.pdf (9,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD202, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2019
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2017
 


Příručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VGHWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2018