Room Sensor



Room Sensor

Technická data



Obj.čísloBarvaTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

Room Sensor

014G0158 Danfoss Link™ Room Sensor 16A / 3600WIP 31 Danfoss Link™ RS, pokojový prostorový snímač teploty 


Dokumentace



10 Nalezená dokumentace : 3 brožury, 4 datové listy a 3 instrukce


Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Datové listy
 
Danfoss Link RS (Room Sensor)
Danfoss-Link-RS_VDFZA202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/09 2015
 
Danfoss Link RS (Room Sensor)
Danfoss-Link-RS_VDIOK102.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDIOK102, Jazyk: English, Datum vydání: 24/09 2015
 
Danfoss Link RS Room Sensor
Danfoss-Link-RS_VDFZA248.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDFZA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/09 2015
 
ECtemp Next Plus
ECtemp_Next_Plus_VDIOF248_datový list_CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDIOF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/05 2016
 


Instrukce
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA602.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIFZA602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/09 2013
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA648.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIFZA648, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/02 2014