Regulátor teplovodního vytápění Danfoss Link™ HC



Bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátorových okruhů.
Systém podlahového vytápění řízený centrální řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC nabízí optimální spolehlivost a funkčnost. Navíc se snadno instaluje a obsluhuje.

Hlavní rysy:
• Obousměrná bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz
• 24V vývody s ochranou proti zkratu a LED diodou
• Vývody servopohonu pro různé kabelové spojky
• Snadná pokládka kabelů s odlehčením tahového napětí a s uchycením
• Ovládání vypínačem Zap./Vyp. či PWM (impulz/pauza)
• Funkce automatické diagnostiky s hlášením chyb
• Přepínací relé pro řízení čerpadel a kotlů
• Vstup (Zap./Vyp.) pro vytápění/chlazení a režim přítomnosti/nepřítomnosti


Regulátor teplovodního vytápění Danfoss Link™ HC

Technická data



Obj.čísloBarvaTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

Hydronic Controller

014G0100 Danfoss Link™ HC (10 výstupů) 16A / 3600WIP 31325x78x47Danfoss Link™ HC (10 výstupů, bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátporových okruhů 
014G0103 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31 Danfoss Link™ HC (5 výstupů, bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátporových okruhů 


Dokumentace





Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Datové listy
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDFZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDSPG302, Jazyk: English, Datum vydání: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG348.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDSPG348, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/09 2015
 
ECtemp Next Plus
ECtemp_Next_Plus_VDIOF248_datový list_CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDIOF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/05 2016
 


Instrukce
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL402.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIFZL402, Jazyk: English, Datum vydání: 15/11 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL448.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIFZL448, Jazyk: česky, Datum vydání: 15/11 2013
 


Prohlášení o shodě
 
EU Declaration for Danfoss Link HC5 & HC10
EU Declaration Danfoss Link HC (VJSUB102v03).pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VJSUB102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2017
 


Příslušenství



088U0230 Pomocí zesilovače signálu lze rozšířit dosah signálu mezi centrální řídicí jednotkou a jednotlivými zařízeními. To může být nutné v případě slabého signálu, například u rozvětvených instalací, při velkých vzdálenostech mezi místnostmi, při výskytu kovových překážek nebo v případě různých konstrukčních zvláštností domu či bytu.Jednotka zesilovače signálu CF-RU prodlužuje dosah bezdrátového přenosu od pokojových termostatů k hlavnímu regulátoru. To znamená, že pokud bude pokojový termostat mimo dosah hlavní řídící jednotky, CF-RU zopakuje bezdrátový signál, a tak umožní spojení. Je možné nainstalovat až 3 jednotky CF-RU v řetězci za sebou, čímž se prodlouží dosah mezi pokojovým termostatem a hlavním regulátorem nebo dálkovým ovladačem, a to až na 120 metrů.