Danfoss Link™

Podlahový termostat Danfoss Link FT, ELKO



Bezdrátové spínací relé se snímačem teploty podlahy,

Hlavní rysy:
• Vypínač zap./vyp.
• Bezdrátové připojení k centrální řídicí jednotce Danfoss Link™ CC
• Podlahové čidlo
• Odporová zátěž 15 A,indukční zátěž 4 A


Podlahový termostat Danfoss Link FT, ELKO

Technická data



Obj.čísloBarvaTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

Floor Thermostat

088L1905 Danfoss Link™ Floor Thermostat, ELKO 16A / 3600WIP 3185x85x21Danfoss Link FT, ELKO, bezdrátové spínací relé se snímačem teploty podlahy 


Dokumentace



8 Nalezená dokumentace : 3 brožury, 2 instrukce, 2 katalogy a 1 příručka


Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Instrukce
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VISGZ45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum vydání: 08/04 2011
 


Katalogy
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Apr_19.pdf (9,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD202, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2019
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2017
 


Příručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VGHWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2018