Central Controller



Central Controller

Technická data



Obj.čísloBarvaTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

Central Controller

014G0288 Danfoss Link™ CC WiFi PSU 16A / 3600WIP 31 Danfoss Link™ CC WiFi PSU Řídicí jednotka s displejem, pevný přívod napájení z elektroboxu, vč. nap. zdroje 
014G0289 Danfoss Link™ CC WiFi NSU 16A / 3600WIP 31 Danfoss Link™ CC WiFi NSU Řídicí jednotka s displejem, flexi přívod napájení ze zásuvky, vč. nap. zdroje 


Dokumentace





Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBIDQ402, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Link - Inteligentni vytapeni budoucnosti
FINAL_VBFNJ648_Living_PRO_12p_2015_CZ_CS4_LR.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBFNJ648, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/01 2016
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA402_Living_PRO_Connect+Link_2015_UK_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBFZA402, Jazyk: English, Datum vydání: 01/07 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link+Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBFZA602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/06 2016
 
Danfoss Link & Heat Pump - enduser brochure
DanfossHP_Link_brochure_VBF2B202.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBF2B202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Link & Living Connect - product sheet
VBFZA302_living_connect-Link_Product_leaflet_4p_2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBFZA302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Link End User leaflet
VBFGZ202_Sep20141_LR.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBFZG202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Link -Jednoduše inteligentnější vytápění
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFNJ602, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBFNK502, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 


Datové listy
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDFZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay a PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB148.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDFZB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2011
 
Danfoss Link & Heat Pump KIT
VDBQE202_Sep2014.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDBQE202, Jazyk: English, Datum vydání: 18/03 2015
 
Danfoss Link RS (Room Sensor)
Danfoss-Link-RS_VDIOK102.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDIOK102, Jazyk: English, Datum vydání: 24/09 2015
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDFZH102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/11 2013
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC702.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFZC702, Jazyk: English, Datum vydání: 06/01 2015
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC748.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFZC748, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/02 2016
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG348.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDSPG348, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ MPB with Danfoss Link™ SCM or with Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDFZG102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
ECtemp Next Plus
ECtemp_Next_Plus_VDIOF248_datový list_CZ.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDIOF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/05 2016
 
Repeater Unit for Danfoss Link and CF2 Systems
RepeaterUnit_X004992_VDFZD102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFZD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/03 2011
 
Zesilovač pro systémy Danfoss Link™ & CF2
RepeaterUnit_X004992_VDFZD148.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDFZD148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2011
 


Instrukce
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIFZM202, Jazyk: English, Datum vydání: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR kotlové relé
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM248_hi-res.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIFZM248, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/05 2012
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss Link CC Installation VISGL748.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VISGL748, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/01 2014
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link_CC_Installation_VISGL902.pdf (3,5 Mb), Číslo literatury: VISGL902, Jazyk: English, Datum vydání: 01/07 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VISGZ45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum vydání: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL448.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIFZL448, Jazyk: česky, Datum vydání: 15/11 2013
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VISGX45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum vydání: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VISGY45X, Jazyk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Datum vydání: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT102.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIFZT102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/01 2013
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT148_CZ.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIFZT148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/01 2013
 
Kotlové relé Danfoss Link™ BR (Boiler Relay)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Číslo literatury: VIFZM27L, Jazyk: (7L) GB,NL, Datum vydání: 22/10 2012
 
Návod k použití zesilovače CF-RU
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIUHN61C, Jazyk: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Datum vydání: 09/08 2010
 
SD Card for Danfoss Link CC
SD-card_013R9564_VIFZX102_hi-res.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIFZX102, Jazyk: English, Datum vydání: 31/05 2012
 


Pokyny pro údržbu
 
Danfoss Link™ CC FiFi instalační návod
VUJPC202_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_UK_lowres_WEB.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VUJPC202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Link™ CC wifi setup guide
VUJPC102_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_UK_lowres_WEB.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VUJPC102, Jazyk: English, Datum vydání: 22/06 2015
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB102 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VUIOB102, Jazyk: English, Datum vydání: 08/10 2013
 


Případové studie
 
Case story - Finland
VZJPJ102_DFS_LINK_CASE_STORY_FINLAND_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VZJPJ102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2015
 
Case story - Sweden
VZJPI102_DFS_LINK_CASE_STORY_SWEDEN_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VZJPI102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2015
 
Case story Danfoss Link - Monheim
VZJPE102_Living_Case Story DE_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZJPE102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Mulheim, Germany
VZJPF102_Living_Case_Story_DE_2015_100615_LR.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZJPF102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Aarhus, Denmark
VZJPC102_Living_Case story DK_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZJPC102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/02 2015
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZIDA202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Danfoss Link - Poland
VZJPH102_DFS_LINK_CASE_STORY_POLAND_1006459_ART02_AG.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VZJPH102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2015
 


Produktové listy
 
Danfoss Link product sheet
Danfoss Link Product Sheet.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VLSGA102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2007
 


Software downloads
 
Danfoss Link - software version 4.0.54
Danfoss Link CC 4.0.54.tar (46,5 Mb), Číslo literatury: VSIOF15H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 03/10 2016
 
Danfoss Link Software update version - dlcc-2.1.35
dlcc2.1.35.tar (19,6 Mb), Číslo literatury: VSFZC102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/04 2012
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Číslo literatury: VSIDB25H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Číslo literatury: VSIDC45H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 03/12 2014
 
Danfoss Link Software version - dlcc-2.5.57
dlcc--2.5.57.tar (20,8 Mb), Číslo literatury: VSFZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/07 2012
 
Danfoss Link Software version - dlcc-4.0.42
Danfoss Link CC 4.0.42.tar (46,5 Mb), Číslo literatury: VSIOC102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/01 2016
 
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VSFZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 08/08 2012
 


Technická dokumentace
 
Danfoss Link CC + CF-RU Inlay
VFFZA202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VFFZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/03 2015
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VFLTA302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2016