BasicPlus pokojové termostaty



Všechny prostorové termostaty se používají pro
regulaci teploty v místnosti pro systémy teplovodního
podlahového vytápění. Regulací teploty
v místnosti podle teploty požadované uživatelem
zajišťují prostorové termostaty optimální úsporu
energie a současně udržují v místnosti optimální
tepelný komfort.


BasicPlus pokojové termostaty

Technická data



BasicPlus pokojové termostaty
Obj.čísloTypEANPopisNapětí
(V)
Teplotní rozsahReléKompatibilita s podlahovým čidlem

Basic Plus prostorové termostaty

088U0601 FH-CWT 5702420083476BasicPlus prostorový termostat standard s regulačním kolečkem2305-30 CNeNe
088U0602 FH-CWD 5702420083483BasicPlus prostorový termostat s displejem2305-35 CNeAno
088U0603 FH-CWP 5702420083490BasicPlus programovatelný prostorový termostat2305-35 CNeAno
088U0610   Podlahové čidlo, 3m kabel (10kOhm)230   
088U0620 WT-T5702425102974BasicPlus2 prostorový termostat standard s regulačním kolečkem2305-30 CNeNe
088U0622 WT-D5702425102998BasicPlus2 prostorový termostat s displejem2305-35 CNeAno
088U0624 WT-DR5702425103018BasicPlus2 prostorový termostat s displejem a kotlovým relé2305-35 CAnoAno
088U0625 WT-P5702425103025BasicPlus2 programovatelný prostorový termostat2305-35 CNeAno
088U0626 WT-PR5702425103032BasicPlus2 programovatelný prostorový termostat s kotlovým relé2305-35 CAnoAno


Dokumentace



BasicPlus pokojové termostaty


Brožury
 
Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in
VBSUK302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_Design_Sep2017_lowres.pdf (4,7 Mb), Číslo literatury: VBSUK302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/02 2018
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG402_Danfoss_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_A4_MASTER_June2019_lowres_spreads.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VBSUG402, Jazyk: English, Datum vydání: 18/06 2019
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Číslo literatury: VBDYC302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2017
 


Ceníky
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VPSPB402, Jazyk: English, Datum vydání: 12/11 2014
 


Datové listy
 
Basic Plus2 - prostorové termostaty pro podlahové vytápění
BasicPlus2_VDCUC348.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDCUC348, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/10 2015
 
Basic Plus2 Floor Heating Room Thermostats
BasicPlus2_VDCUC302.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDCUC302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2015
 
BasicPlus Floor Heating Room Thermostats
BasicPlus_VDCUA402.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDCUA402, Jazyk: English, Datum vydání: 29/09 2015
 
Prostorové termostaty pro podlahové vytápění BasicPlus
BasicPlus_VDCUA448.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDCUA448, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/09 2015
 


Instrukce
 
BasicPlus2 WT-D & WT-P prostorové termostaty
BasicPlus2_VICUJ248.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/05 2015
 
BasicPlus2 WT-D & WT-P Room Thermostats
BasicPlus2_VICUJ202.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 04/05 2015
 
BasicPlus2 WT-DM Room Thermostats
WT-DM_VICUM12P.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VICUM12P, Jazyk: (2P) GB,CN, Datum vydání: 30/03 2016
 
BasicPlus2 WT-DR & WT-PR prostorové termostaty
BasicPlus2_VICUK248.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUK248, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/05 2015
 
BasicPlus2 WT-DR & WT-PR Room Thermostats
BasicPlus2_VICUK202.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUK202, Jazyk: English, Datum vydání: 04/05 2015
 
BasicPlus2 WT-T prostorové termostaty
BasicPlus2_VICUL248.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICUL248, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/05 2015
 
BasicPlus2 WT-T Room thermostat
BasicPlus2_VICUL202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICUL202, Jazyk: English, Datum vydání: 04/05 2015
 
FH-CWP Room Thermostat - programmable
FH-CWP_VICUC202.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICUC202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2011
 
FH-CWT Room Thermostat - standard with dial
FH-CWT_VICUA202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICUA202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2011
 
Návod k použití Termostat FH-CWD
FH-CWD_VICUB248.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2013
 
Návod k použití Termostat FH-CWP
FH-CWP_VICUC248.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICUC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2013
 
Návod k použití Termostat FH-CWT
FH-CWT_VICUA248.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICUA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2013
 
Room Thermostat - standard with display, type FH-CWD
FH-CWD_VICUB202.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VICUB202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2011
 


Katalogy
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VKDYD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VKDYC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Číslo literatury: VKDYC302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/05 2017
 
Přehled produktů, Teplovodní podlahové vytápění - snadné, vyzkoušené a ekonomické
FHH_CFC_Product-guide_64p_CZ_VKDYC148_2014_CS4_LR.pdf (5,8 Mb), Číslo literatury: VKDYC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/10 2014
 


Pokyny pro údržbu
 
BasicPlus2 Prostorové termostaty pro podlahové vytápění
BasicPlus2_User_VUCUA248.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VUCUA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/05 2015
 
BasicPlus2 Room Thermostats for Floor Heating
BasicPlus2_User_VUCUA202.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VUCUA202, Jazyk: English, Datum vydání: 05/05 2015
 


Prohlášení o shodě
 
EC Declaration for BasicPlus2 Room Thermostats
EC Declaration Electronic room thermostats_VJCUB102.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VJCUB102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/06 2016
 


Supplementary tools/tables
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VTCUA102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/09 2015
 


Technická dokumentace
 
Danfoss Modbus Protocol
Danfoss Modbus Protocol_VFCUA12P.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VFCUA12P, Jazyk: (2P) GB,CN, Datum vydání: 09/05 2016