Termostatické radiátorové ventily

Dynamic Valve



Ventil Dynamic Valve je inovativní radiátorový ventil typu 2v1. Kombinuje běžný termostatický radiátorový ventil s vestavěným regulátorem tlakového rozdílu. Tím je dosaženo přesné kontroly teploty a automatického vyvážení v jednom výrobku.
Vestavěný regulátor tlakového rozdílu eliminuje tlakové výkyvy v dvoutrubkových topných soustavách. Přednastavovací kroužek s 1-7+N stupnicí se používá k omezení maximálního průtoku mezi 10 - 135 litry za hodinu. Použitím vetnilu Dynamic Valve je jednoduše dosaženo perfektně regulovaného a automaticky vyváženého topného systému.


Dynamic Valve

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojeníKv-rozsah při
Xp = 0.5 - 2.0 K
Rozměry
Standart

RA-DV

013G7709 RA-DVUK (axiální)10  
013G7710 RA-DVUK (axiální)15  
013G7711 RA-DVRohový10 F
013G7712 RA-DVPřímý10 F
013G7713 RA-DVRohový15 F
013G7714 RA-DVPřímý15 F
013G7715 RA-DVRohový20 F
013G7716 RA-DVPřímý20 F
013G7717 RA-DVPravý úhlový10  
013G7718 RA-DVLevý úhlový10  
013G7719 RA-DVPravý úhlový15  
013G7720 RA-DVLevý úhlový15  
013G7855 dP toolMěřič Δp pro optimalizaci čerpadla   


Dokumentace





Brožury
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBJPV202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/02 2016
 
Dynamic valve - Building owner brochure
VBGWK302_Jun2019-updated.pdf (4,6 Mb), Číslo literatury: VBGWK302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM402_DynamicValve_4p_Leaflet_June2019_CC.pdf (3,4 Mb), Číslo literatury: VBGWM402, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL402_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_CC-updated.pdf (11,2 Mb), Číslo literatury: VBGWL402, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
Dynamic Valve brožura
Dynamic valve Brochure CZ.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2014
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA302_TRV_Brochure_MASTER_Jun2019-updated.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: VBLTA302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQC102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 
RA-DV Manufacturer's Certificate
RA-DV_VCGWP102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCGWP102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/08 2014
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VCSXQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/03 2012
 


Datové listy
 
Dynamic Valve™ (Dynamický ventil) typ RA-DV, tlakově nezávislý radiátorový ventil
VDGWJ548_RA-DV (Czech).pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDGWJ548, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/02 2019
 
Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve
VDGWJ502_RA-DV (English).pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDGWJ502, Jazyk: English, Datum vydání: 21/02 2019
 
Radiátorové ventily, RA-N, RA-U, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ148_RA-N_SpecialJaga.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VDSXJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/09 2008
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDGWL102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/09 2014
 


Instrukce
 
Service Kit for RA-DV Dynamic Valve™
RA-DV_Service-Kit_VIGWK36V A4.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIGWK36V, Jazyk: (6V) GB,DE,FR,NL,CN,PL, Datum vydání: 06/03 2015
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Pokyny pro údržbu
 
Delta p Tool for RA-DV Dynamic Valves™
VUFQA302_013R9583_RA-DV_Presetting Tool (English).pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VUFQA302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/06 2019
 


Případové studie
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VZGWI102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/07 2015
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VZGWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/11 2014
 


Příručka
 
Odborné technické informace - termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení
VGIYA248_Mar2016 cover.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VGIYA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Schéma aplikace
 
Dynamic Valves™ Type RA-DV Application Guide
RA-DV_VAGWG102.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VAGWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/03 2014
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Technická dokumentace
 
Flow and Difference Pressure Optimize Guide
Flow_Pressure-Optimizing_VFGWG102.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VFGWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/05 2014
 
New ways of balancing two-pipe systems
VFGWK302_Tech_Paper.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VFGWK202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo literatury: VFLXA602, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2018
 


Související produkty



Tělesa s přednastavením průtoku RA-N ventilová tělesa s přednastavením jsou vhodná pro teplovodní dvoutrubkové systémy s nuceným oběhem. Přednastavení se používá pro omezení maximálního průtoku topným tělesem. Tímto je zajištěna optimální distribuce topné vody v systému. Mechanizmus přednastavení umožňuje precizní nastavení vypočítaného průtoku. Vlastní přednastavení se provádí bez nástrojů či přípravků.