ABN A5 & ABNM A5



Danfoss ABN A5 (On/Off; 24/120/230V) a ABNM A5 LIN/LOG (0-10V; 24V AC and DC) jsou termoelektrické hlavice pro ventily AB-QM DN10-32, které zahrnují adaptér na ventily AB-QM.

ABN A5 & ABNM A5

Technická data



Obj.čísloTypNapájeníMax.zdvihFrekvenceRychlost zdvihuŘízeníTeplota prostředíKabel

ABN-A

082F1150 NC24 V5 mm  on/off0 to 60 °CNení součástí
082F1151 NO24 V5 mm  on/off0 to 60 °CNení součástí
082F1152 NC230 V5 mm  on/off0 to 60 °CNení součástí
082F1153 NO230 V5 mm  on/off0 to 60 °CNení součástí
082F1154 NC end switch24 V5 mm  on/off0 to 60 °CKabel o délce 1m

ABNM A5

082F1160 NC24 V5 mm  Log0 to 60 °CNení součástí
082F1161 NC24 V5 mm  Lin0 to 60 °CNení součástí
082F1162 NC24 V6.5 mm  Log0 to 60 °CNení součástí
082F1163 NO24 V6.5 mm  Log0 to 60 °CNení součástí
082F1164 NC24 V6.5 mm  Lin0 to 60 °CNení součástí
082F1165 NO24 V6.5 mm  Lin0 to 60 °CNení součástí
082F1166 NC24 V DC6.5 mm  Log0 to 60 °CNení součástí
082F1167 NO24 V DC6.5 mm  Log0 to 60 °CNení součástí


Dokumentace





Brožury
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K402_AB-QM_Brochure_8p_EN_Apr2018 - lr spread.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VBC6K402, Jazyk: English, Datum vydání: 02/05 2018
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
NovoCon | Digital actuator for HVAC
Danfoss_NovoCon_Brochure_for_building_investors.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHUB102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/06 2017
 


Certifikáty
 
EC declaration - ABN A5 and ABNM A5
VCHUF202_ABN ABNM A5 EU declaration.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCHUF202, Jazyk: English, Datum vydání: 05/04 2017
 


Datové listy
 
ABN A5 Actuator for AB-QM, On/Off
VDSKI302_ABN-A5.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDSKI302, Jazyk: English, Datum vydání: 30/04 2019
 
ABNM A5 LOG/LIN
VDSKJ302_ABNM-A5.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDSKJ302, Jazyk: English, Datum vydání: 28/03 2019
 
AME 120 NLX-1
VDHUW102_AME_120_NLX-1.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDHUW102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/08 2019
 
NovoCon M & AB-QM NovoCon
VDMJC402_NovoCon_M_with_AB-QM_NovoCon_DN40-100.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VDMJC402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 
Pohon ABN A5 pro AB-QM, ON/OFF
ABN-A5_VDSKI248.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDSKI248, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/03 2014
 
Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální
VDSKF148_ABNM_LOG_LIN_teamcent.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDSKF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/05 2011
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 
Termoelektrický pohon ABNM A5 LOG/LIN pro AB-QM, 0–10 V, proporcionální
ABNM-A5_VDSKJ248.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDSKJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/08 2014
 


Instrukce
 
ABN A5 Actuator for AB-QM, On/Off
VIHUE302_ABN-A5_ON-OFF.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIHUE302, Jazyk: English, Datum vydání: 29/10 2018
 
ABNM A5 Actuator for AB-QM, 0-10V
VIHUF402_ABNM-A5_LIN-LOG.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIHUF402, Jazyk: English, Datum vydání: 28/03 2019
 
NovoCon M actuator
VIMJD302_NovoCon_M.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIMJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Prohlášení o shodě
 
MANUFACTURER’S DECLARATION for Actuators & Valves
VJHUC202 Eubac manufactures declarations actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJHUC202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 
Manufacturer's declaration - ABN A5, ABNM A5
VJMJB102 ABN-ABNM A5 UL Manufactures declaration.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJMJB102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/12 2018