Deskové výměníky tepla

XB 06 H/L



Řada pájených deskových výměníků tepla je navržena speciálně pro použití v systémech dálkového vytápění. Koncepce nabízí širokou škálu řešení pro topné systémy, domácí teplovodní systémy a systémy dálkového chlazení. Kompaktní konstrukce výměníků zaručuje efektivní přenos tepla a regulaci teploty.



XB 06 H/L

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 06H-1

004B2036 XB 06H-1-8 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 170

XB 06L-1

004B2024 XB 06L-1-8 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625Vnější závitG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 170


Dokumentace





Brožury
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo literatury: VBJQF202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VBJQG102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VBJQC302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/05 2019
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VBJQD202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06
VDGSV402_XB06.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDGSV402, Jazyk: English, Datum vydání: 21/06 2017
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB06 & IHPT
VDKVA802_XB06_IHPT.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDKVA802, Jazyk: English, Datum vydání: 09/03 2017
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIKVA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/03 2007
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQM102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQB502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKVD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VJJQC402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016