XB 06 H/L



Řada pájených deskových výměníků tepla je navržena speciálně pro použití v systémech dálkového vytápění. Koncepce nabízí širokou škálu řešení pro topné systémy, domácí teplovodní systémy a systémy dálkového chlazení. Kompaktní konstrukce výměníků zaručuje efektivní přenos tepla a regulaci teploty.



XB 06 H/L

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 06H-1

004B2036 XB 06H-1-8 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 170

XB 06L-1

004B2024 XB 06L-1-8 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625Vnější závitG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25Vnější závitG 3/4 x 20mm 170


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBGSD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBGSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE): XB06
VDGSV302_XB06.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDGSV302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/11 2016
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB06 & IHPT
VDKVA702_XB06-IHPT.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDKVA702, Jazyk: English, Datum vydání: 30/09 2014
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIKVA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/03 2007
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQA102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKVD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2012
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016