Deskové výměníky tepla

XB 51 H/L



Měděné pájené výměníky z nerezové oceli se dvěma průchody tepla určené pro soustavy dálkového vytápění nabízí kompaktní design a vynikající vlastnosti přenosu tepla.

Jsou vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody, ve vzduchotechnice, chlazení a průmyslových aplikacích.

Výměník tepla se může skládat z desek typu L nebo desek typu H. kombinacemi těchto dvou typů desky desky soubor se nazývá typ M.


XB 51 H/L

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 51L-2

004B1147 XB 51L-2 10/1025Ext. threadG 2 x 50mm110/10
004B1148 XB 51L-2 16/1625Ext. threadG 2 x 50mm116/16
004B1149 XB 51L-2 20/2025Ext. threadG 2 x 50mm120/20
004B1150 XB 51L-2 26/2625Ext. threadG 2 x 50mm126/26
004B1292 XB 51L-2 30/30 25Vnější závitG 2 x 50mm230/30
004B1293 XB 51L-2 36/36 25Vnější závitG 2 x 50mm236/36
004B1294 XB 51L-2 40/40 25Vnější závitG 2 x 50mm240/40
004B1295 XB 51L-2 46/46 25Vnější závitG 2 x 50mm246/46
004B1296 XB 51L-2 50/50 25Vnější závitG 2 x 50mm250/50
004B1297 XB 51L-2 56/56 25Vnější závitG 2 x 50mm256/56
004B1298 XB 51L-2 60/60 25Vnější závitG 2 x 50mm260/60
004B1299 XB 51L-2 66/66 25Vnější závitG 2 x 50mm266/66
004B1300 XB 51L-2 70/70 25Vnější závitG 2 x 50mm270/70
004B1552 XB 51L-2 80/8025Ext. threadG 2 x 50mm180/80
004B1553 XB 51L-2 90/9025Ext. threadG 2 x 50mm190/90
004B1554 XB 51L-2 100/10025Ext. threadG 2 x 50mm1100/100
004B1555 XB 51L-2 110/11025Ext. threadG 2 x 50mm1110/110
004B1556 XB 51L-2 120/12025Ext. threadG 2 x 50mm1120/120


Dokumentace





Brožury
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo literatury: VBJQF202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VBJQG102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VBJQC302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/05 2019
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VBJQD202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/02 2018
 


Datové listy
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKAH300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 21/08 2008
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQM102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQB502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKVD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VJJQC402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016