Deskové výměníky tepla

XB 59M-1



Měděné pájené nerezové výměníky tepla pro soustavy centrálního zásobování teplem, dálkové chlazení a jiné vytápění.

XB 59m je vybaven novou micro deskou ™, které umožňují přenášet teplo lépe než v jakémkoliv předchozím modelu tepelných výměníků


XB 59M-1

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 59M-1

004B1920 XB 59M-1-30 25Vnější závitG 2 x 50mm130
004B1921 XB 59M-1-36 25Vnější závitG 2 x 50mm136
004B1922 XB 59M-1-40 25Vnější závitG 2 x 50mm140
004B1923 XB 59M-1-50 25Vnější závitG 2 x 50mm150
004B1932 XB 59M-1-60 25Vnější závitG 2 x 50mm160
004B1933 XB 59M-1-70 25Vnější závitG 2 x 50mm170
004B1934 XB 59M-1-80 25Vnější závitG 2 x 50mm180
004B1936 XB 59M-1-90 25Vnější závitG 2 x 50mm190
004B1937 XB 59M-1-100 25Vnější závitG 2 x 50mm1100
004B1938 XB 59M-1-110 25Vnější závitG 2 x 50mm1110
004B1939 XB 59M-1-120 25Vnější závitG 2 x 50mm1120
004B1940 XB 59M-1-140 25Vnější závitG 2 x 50mm1140
004B1941 XB 59M-1-160 25Vnější závitG 2 x 50mm1160
004B1942 XB 59M-1-180 25Vnější závitG 2 x 50mm1180
004B1943 XB 59M-1-200 25Vnější závitG 2 x 50mm1200


Dokumentace





Brožury
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo literatury: VBJQF202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VBJQG102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VBJQC302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/05 2019
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VBJQD202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Heat exchanger XB59
VDGSI402_HeatExchanger_XB59.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDGSI402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/11 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQM102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQB502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VJJQC402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016