XB 59M-1



Měděné pájené nerezové výměníky tepla pro soustavy centrálního zásobování teplem, dálkové chlazení a jiné vytápění.

XB 59m je vybaven novou micro deskou ™, které umožňují přenášet teplo lépe než v jakémkoliv předchozím modelu tepelných výměníků


XB 59M-1

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 59M-1

004B1920 XB 59M-1-30 25Vnější závitG 2 x 50mm130
004B1921 XB 59M-1-36 25Vnější závitG 2 x 50mm136
004B1922 XB 59M-1-40 25Vnější závitG 2 x 50mm140
004B1923 XB 59M-1-50 25Vnější závitG 2 x 50mm150
004B1932 XB 59M-1-60 25Vnější závitG 2 x 50mm160
004B1933 XB 59M-1-70 25Vnější závitG 2 x 50mm170
004B1934 XB 59M-1-80 25Vnější závitG 2 x 50mm180
004B1936 XB 59M-1-90 25Vnější závitG 2 x 50mm190
004B1937 XB 59M-1-100 25Vnější závitG 2 x 50mm1100
004B1938 XB 59M-1-110 25Vnější závitG 2 x 50mm1110
004B1939 XB 59M-1-120 25Vnější závitG 2 x 50mm1120
004B1940 XB 59M-1-140 25Vnější závitG 2 x 50mm1140
004B1941 XB 59M-1-160 25Vnější závitG 2 x 50mm1160
004B1942 XB 59M-1-180 25Vnější závitG 2 x 50mm1180
004B1943 XB 59M-1-200 25Vnější závitG 2 x 50mm1200


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBGSD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBGSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Heat exchanger XB59
VDGSI402_HeatExchanger_XB59.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDGSI402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/11 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQA102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016