XB 37 H/L/M



Měděné pájené výměníky z nerezové oceli se dvěma průchody tepla určené pro soustavy dálkového vytápění nabízí kompaktní design a vynikající vlastnosti přenosu tepla.

Jsou vhodné pro vytápění a přípravu teplé vody, ve vzduchotechnice, chlazení a průmyslových aplikacích.

Výměník tepla se může skládat z desek typu L nebo desek typu H. kombinacemi těchto dvou typů desky desky soubor se nazývá typ M.


XB 37 H/L/M

Technická data



Obj.čísloTypMaximální provozní tlak
(bar)
Druh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 37H-1, 50mm

004B1705 XB 37H-1-10 25Vnější závitG 1 x 50mm110
004B1706 XB 37H-1-16 25Vnější závitG 1 x 50mm116
004B1707 XB 37H-1-20 25Vnější závitG 1 x 50mm120
004B1708 XB 37H-1-26 25Vnější závitG 1 x 50mm126
004B1709 XB 37H-1-30 25Vnější závitG 1 x 50mm130
004B1710 XB 37H-1-36 25Vnější závitG 1 x 50mm136
004B1711 XB 37H-1-40 25Vnější závitG 1 x 50mm140
004B1712 XB 37H-1-50 25Vnější závitG 1 x 50mm150
004B1714 XB 37H-1-60 25Vnější závitG 1 x 50mm160
004B1715 XB 37H-1-70 25Vnější závitG 1 x 50mm170
004B1716 XB 37H-1-80 25Vnější závitG 1 x 50mm180
004B1717 XB 37H-1-90 25Vnější závitG 1 x 50mm190
004B1718 XB 37H-1-100 25Vnější závitG 1 x 50mm1100
004B1719 XB 37H-1-110 25Vnější závitG 1 x 50mm1110
004B1720 XB 37H-1-120 25Vnější závitG 1 x 50mm1120

XB 37L-1, 50mm

004B1675 XB 37L-1-10 25Vnější závitG 1 x 50mm110
004B1676 XB 37L-1-16 25Vnější závitG 1 x 50mm116
004B1677 XB 37L-1-20 25Vnější závitG 1 x 50mm120
004B1678 XB 37L-1-26 25Vnější závitG 1 x 50mm126
004B1679 XB 37L-1-30 25Vnější závitG 1 x 50mm130
004B1680 XB 37L-1-36 25Vnější závitG 1 x 50mm136
004B1681 XB 37L-1-40 25Vnější závitG 1 x 50mm140
004B1682 XB 37L-1-50 25Vnější závitG 1 x 50mm150
004B1683 XB 37L-1-60 25Vnější závitG 1 x 50mm160
004B1684 XB 37L-1-70 25Vnější závitG 1 x 50mm170
004B1685 XB 37L-1-80 25Vnější závitG 1 x 50mm180
004B1686 XB 37L-1-90 25Vnější závitG 1 x 50mm190
004B1687 XB 37L-1-100 25Vnější závitG 1 x 50mm1100
004B1688 XB 37L-1-110 25Vnější závitG 1 x 50mm1110
004B1689 XB 37L-1-120 25Vnější závitG 1 x 50mm1120

XB 37M-1, 50mm

004B1690 XB 37M-1-10 25Vnější závitG 1 x 50mm110
004B1691 XB 37M-1-16 25Vnější závitG 1 x 50mm116
004B1692 XB 37M-1-20 25Vnější závitG 1 x 50mm120
004B1693 XB 37M-1-26 25Vnější závitG 1 x 50mm126
004B1694 XB 37M-1-30 25Vnější závitG 1 x 50mm130
004B1695 XB 37M-1-36 25Vnější závitG 1 x 50mm136
004B1696 XB 37M-1-40 25Vnější závitG 1 x 50mm140
004B1697 XB 37M-1-50 25Vnější závitG 1 x 50mm150
004B1698 XB 37M-1-60 25Vnější závitG 1 x 50mm160
004B1699 XB 37M-1-70 25Vnější závitG 1 x 50mm170
004B1700 XB 37M-1-80 25Vnější závitG 1 x 50mm180
004B1701 XB 37M-1-90 25Vnější závitG 1 x 50mm190
004B1702 XB 37M-1-100 25Vnější závitG 1 x 50mm1100
004B1703 XB 37M-1-110 25Vnější závitG 1 x 50mm1110
004B1704 XB 37M-1-120 25Vnější závitG 1 x 50mm1120


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBGSD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBGSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37
VDGSZ202_Heat_exchanger_XB37.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDGSZ202, Jazyk: English, Datum vydání: 14/11 2016
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB 37 Polyurethane insulation
VIEJA100_XB37_PU_insulation.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIEJA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/08 2009
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQA102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016