Danfoss Link™ Connect



Elektronická bezdrátová programovatelná termostatická hlavice s adaptéry na RA-N a M30x1,5. Bezdrátově spolupracuje s řídicí jednotkou Danfoss Link™ CC.

Použití na dvě AA alkalické baterie.

Možno osadit na ventilová tělesa RA, RAV, RAVL, RTD (Danfoss), M30 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) and M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap).

Vlastnosti:
• Pozastavení vytápění
• Funkce zajištění rozhýbání ventilu
• PID regulace
• Životnost baterií až dva roky
• Výstrahy v případě vybitých baterií a žádného signálu
• Variabilní útlum v krocích po 0,5°C
• Dětská pojistka
• Detekce otevřeného okna
• Podsvícený displej
• Nevhodné pro zpětné ventily


Danfoss Link™ Connect

Technická data



Obj.čísloTyp termostatické hlavicePopisBarva

Connect thermostat

014G0002 Danfoss Link™ Connect living connect RA + adaptér K (M30x1,5). living connect a Danfoss Link komunikují bezdrátově po celé vaší domácnosti. 


Dokumentace





Brožury
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBIDQ402, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Link - Inteligentni vytapeni budoucnosti
VBFNJ648_Living_PRO_12p_2018_CZ.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFNJ648, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/01 2016
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBFZA602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/06 2016
 
Danfoss Link -Jednoduše inteligentnější vytápění
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFNJ602, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBFNK502, Jazyk: English, Datum vydání: 17/07 2015
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP102.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VBLTP102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/06 2017
 
Danfoss Smart Heating - Danfoss Eco bluetooth
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP48_CZ.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBLTP148, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/07 2018
 
living by Danfoss brožura
VBFNJ448_living_by_Danfoss_brochure_verze leden 2015.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBFNJ448, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQC102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
EC-Declaration living connect
VCIDK102_05_Danfoss_Living_Connect(R)_EU_DoC_RED.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VCIDK102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2017
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 
Manufacturer's Declaration: living connect Z
Manufacturers Declaration RoHS VCIDM102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCIDM102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/10 2013
 


Datové listy
 
Connect®, Electronic Radiator Thermostat
living-connect_VDFNS402.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDFNS402, Jazyk: English, Datum vydání: 17/09 2013
 
living connect®, Elektronická bezdrátová termostatická hlavice
living-connect_VDFNS448.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDFNS448, Jazyk: česky, Datum vydání: 17/09 2013
 


Instrukce
 
living adapter for K-valves
living_K-adapter_013R9506_VIFNH302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIFNH302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/03 2013
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHML302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHMJ302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (MMA)
living_MMA-adapter_013R9550_VIHMI302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHMI302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHMK302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/09 2013
 
living adapter for RAV and RAVL valves
living_RAV-RAVL-adapter_013R9504_VIFNG302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIFNG302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/03 2013
 
living adapter for RA-valves
living_RA-adapter_013R9505_VIFNI302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIFNI302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/03 2013
 
living adapter for RTD valves
living_RTD-adapter_013R9531_VIFNY302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIFNY302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/03 2013
 
living connect® - Installation and User Guide
living-connect_VIIDH102.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VIIDH102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/11 2013
 
living connect® - Návod k instalaci a použití
living-connect_VIIDH148.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIIDH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/11 2013
 
Removing an adapter from a living thermostat
living_Remove-adapter_VIIDG102.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIIDG102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/03 2013
 


Pokyny pro údržbu
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VUJPA102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2014
 
Důležité informace - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB248.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VUIDB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/06 2013
 
Important information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB202.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VUIDB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/06 2013
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VUJPB102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Případové studie
 
At 230 years-old, it’s an energy efficient marvel
VZFNA202_Sep2014Lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZFNA202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Case story living connect, Køge
VZIDB202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZIDB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZIDA202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Heat Genius Connect 014G0804
Heat Genius Connect Manufacturer's Declaration VJLTD102 (014G0804).pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VJLTD102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2016
 
Manufacturers Declaration -COQON Living connect Z
500B0577A02 MANUFACTURERS DECLARATION Z-Wave LC COQON v2_underwritten_AMO_TDL.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VJLTA202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/04 2016
 


Schéma aplikace
 
Application Guide - living eco & connect
living_Application-guide_VAIDD402.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VAIDD402, Jazyk: English, Datum vydání: 24/08 2016
 


Stručný návod
 
living connect for OEM
living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VQIDA15T, Jazyk: (5T) DK,GB,DE,PL, Datum vydání: 26/11 2012
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VQHMB69Y, Jazyk: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Datum vydání: 06/02 2015
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9562_VQHMB50K.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VQHMB50K, Jazyk: (0K) GB,SK,SI,HR,TR,HU,CZ,RU , Datum vydání: 26/11 2014
 


Technická dokumentace
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA902.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VFLTA902, Jazyk: English, Datum vydání: 06/02 2018
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo literatury: VFLXA602, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2018
 


Příslušenství



013G1232 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Pojistka proti odcizení hlavice RA2020 a RA2022
013G1350 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Úhlový adaptér pro západkové připojení Danfoss
013G1360 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Úhlový adaptér pro připojení se závitem M30x1,5 mm
014G0250 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Adaptér pro ventilová tělesa s připojením typu RAV + RAVL
014G0251 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Adaptér pro ventilová tělesa s připojením typu RA - "click"
014G0252 Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry. Adaptér pro ventilová tělesa s připojením typu M30x1,5 - min. odběr 20 ks