ASV-BD s vnitřním závitem



ASV-BD je uzavírací, seřizovací a měřící ventil, která je dodávaný včetně praktického a jednoduše namontovatelného izolačního obalu. Ventil je uzpůsoben pro připojení impulsního potrubí od ASV-PV. Armatura má zabudované měřící koncovky, vypouštěcí kohout s odděleným vypouštěním pro přívod a zpátečku včetně integrovaného kulového kohoutu.

ASV-BD s vnitřním závitem

Technická data



Obj.čísloRozměry připojení
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. pracovní tlak
(bar)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. teplota v přívodu
(°C)

ASV-BD with internal thread

003Z4041 153.0202,5120
003Z4042 206.0202,5120
003Z4043 259.5202,5120
003Z4044 3218202,5120
003Z4045 4026202,5120
003Z4046 5040202,5120


Dokumentace





Brožury
 
AB-PM brochure
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHRA302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
ASV (4.gen.)
VDA9J148_ASV_4gen_print.pdf (3,9 Mb), Číslo literatury: VDA9J148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/08 2016
 
ASV (4.gen.)
VDA9J202_ASV_4gen.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VDA9J202, Jazyk: English, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E448_ASV_DN15-100.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VDA6E448, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/07 2014
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E502_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VDA6E502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
PFM 4000 měřící přístroj
VDE2B148_PFM4000.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDE2B148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/02 2009
 


Instrukce
 
ASV-BD DN15 - 50, PN 20 Installation Guide
ASV-BD_013R9507_VIA6B22M.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VIA6B22M, Jazyk: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 08/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VIDVD200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIDVC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 07/03 2013
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VZA9E102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9C102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA6I202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJB5E402, Jazyk: English, Datum vydání: 24/02 2017
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VJA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 
Manufacturer declaration_ASV-BD
VJA9A202_Manufacturer declaration ASV-BD.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJA9A202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VTA9A202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016
 


Příslušenství



ASV-I Ventil ASV-I v sobě zahrnuje funkci přednastavení průtoku a uzavíracího ventilu. Ventil je určen pro montáž do přívodu. Jednoduchou manipulací lze přednastavit požadovaný průtok v regulované větvi topného systému. ASV-I se dodává s měřícími koncovkami pro měření průtoku v přívodu. Měřící koncovky jsou osazeny na těle ventilu stejně tak, jako otvor pro impulsní trubku pro propojení s ASV-PV. Pokud se použije ASV-PV společně s ASV-I, lze využít regulace diferenčního tlaku s kombinací limitace maximálního průtoku pro jednotlivé větve topného okruhu.
ASV-M ASV-M je uzavírací ventil určený pro instalaci v přívodu. Je vybaven otvorem pro připojení impulsního potrubí od ASV-PV nebo ASV-P a uzavíracími zátkami - 2 kusy, které mohou být nahrazeny měřícími koncovkami pro měření průtoku v přívodu. Výměna je možná pouze pokud v systému není medium.
ASV-P ASV-P je regulátor diferenčního tlaku, který udržuje konstatní diferenční tlak v regulované větvi na hodnotě 0,1 bar (10 kPA). ASV-P se instaluje do vratného potrubí. Mimo jiné je vybaven funkcí uzavírání a vypouštění.
ASV-PV ASV-PV je regulátor diferenčního tlaku s variabilní možností přednastavení od 0,05 baru do 0,25 baru (5 kPa do 25 kPa). Ventil udržuje konstatní zvolený diferenční tlak v regulované větvi topného systému. Dodává se z výroby nastaven na 0,1 baru (10 kPa). ASV-PV se instaluje do vratné větve a mimo jiné v sobě zahrnuje funkci uzavírání a vypouštění.