LENO™ MSV-O



LENO™ MSV-O is a new generation of manual valves for balancing flow in heating, cooling and domestic hot water systems.
LENO™ MSV-O is a combined presetting and shut off valve with a range of unique features:
• Fixed venturi orifice.
• Removable hand wheel for easy mounting.
• Numeric presetting scale, visible from more angles.
• Easy locking of presetting.
• Built-in measuring nipples for 3mm needles.
• Open-close with Allen key in emergency.
• Open-closed colour indicator.
It is recommended to use LENO™ MSV-O in constant
flow systems in front of boilers, flat stations or heat pumps in one-family houses for balancing,
shut-off function for service and repair, flow verification, one pipe systems. The valve may be mounted in flow or return.
All dimensions are available with internal thread.


LENO™ MSV-O

Technická data



Obj.čísloRozměry připojení
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. pracovní tlak
(bar)
Min. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. teplota v přívodu
(°C)
Napojení

LENO™ MSV-O

003Z4020 DN 15 LF0.6320 2.5130Rp ½"
003Z4021 DN 152.820 2.5130Rp ½"
003Z4022 DN 205.720 2.5130Rp ¾"
003Z4023 DN 259.720 2.5130Rp 1"
003Z4024 DN 3216.620 2.5130Rp 1¼"
003Z4025 DN 4025.420 2.5130Rp 1½"
003Z4026 DN 5037.920 2.5130Rp 2"


Dokumentace





Brožury
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4I302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
LENO MSV-O
VBB4G302_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4G302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Certifikáty
 
Certifikát SZÚ pro řadu Leno MSV
Statni_zdravotni_ustav_Leno_MSV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCB4O148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2009
 


Datové listy
 
Data sheet MSV-O
MSV_O_VDB4H302_X011365en.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VDB4H302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/09 2013
 


Instrukce
 
Instructions MSV-O
VIB4D22M_MSV-O_013R9496.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIB4D22M, Jazyk: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 05/11 2009
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJB5C202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Software downloads
 
MSV kalkulační nástroj
VSB4A148_MSV-BD_project_selector_CZ.xls (0,5 Mb), Číslo literatury: VSB4A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/03 2010
 


Technická dokumentace
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Číslo literatury: VFB4C502, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2014