CCR3 regulátor



Pomocí jednoho CCR3 regulátoru se připojí až 32 stoupačky v inteligentní, elektronicky řízený modulační kontrolní systém pro kontrolu teploty vratné vody v jednotrubkové soustavě. U budov s více stoupačkami, může být systém snadno doplněn o další moduly CCR2. Každá stoupačka je vybavena AB-QM, TWA-Z pohonem a ESMC povrchovým teplotním čidlem. Další ESMC čidlo je zapotřebí k zajištění teploty na přívodu.

CCR3 regulátor

Technická data



Obj.čísloTypeSupply voltage
(V)

Actuator - Sensor set

003Z0388 TWA-Z NO actuator and Sensor24

Electronic one pipe controller

003Z0389 CCR3 controller24


Dokumentace





Brožury
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBGOA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Datové listy
 
CCR3 Controller
VDD3A302_CCR3.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDD3A302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/11 2016
 
CCR3 Regulátor
VDD3A148_CCR3.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDD3A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/10 2010
 
One-pipe solution portfolio
VDC6V202_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDC6V202, Jazyk: English, Datum vydání: 29/02 2012
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 


Instrukce
 
CCR3 Controller
VID3A30J_CCR3Controller.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VID3A30J, Jazyk: (0J) GB,DE,LT,LV,PL,RU, Datum vydání: 11/11 2016
 
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_QT.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIC6F33A, Jazyk: (3A) DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Datum vydání: 03/04 2011
 


Prohlášení o shodě
 
EU Declaration for CCR2 & CCR3 Controller
VJGMA302 CCR2 and CCR3 EU declaration.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJGMA302, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Příslušenství



003Z0389 Pomocí jednoho CCR3 regulátoru se připojí až 32 stoupačky v inteligentní, elektronicky řízený modulační kontrolní systém pro kontrolu teploty vratné vody v jednotrubkové soustavě. U budov s více stoupačkami, může být systém snadno doplněn o další moduly CCR2. Každá stoupačka je vybavena AB-QM, TWA-Z pohonem a ESMC povrchovým teplotním čidlem. Další ESMC čidlo je zapotřebí k zajištění teploty na přívodu.
003Z0382 QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.
003Z0383 QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.
003Z0384 QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.
003Z0385 QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.