Armatury pro vyvážení a regulaci soustav HVAC

AME QM elektromotorické pohony pro velké dimenze AB-QM



Pohony AME QM jsou elektromotorické pohony určené pro větší dimenze automatických vyvažovacích ventilů AB-QM.
AME 15 QM: je určený pro 1. generaci ventilů AB-QM DN 40 až DN 100
AME 435 QM: je určený pro 2. generaci ventilů AB-QM DN 40 až DN 100
AME 55 QM: je určený ventily AB-QM DN 125 až DN 150
AME 55 QM: je určený ventily AB-QM DN 200 až DN 250



AME QM elektromotorické pohony pro velké dimenze AB-QM

Technická data



Obj.čísloTypNapájeníFrekvenceRychlost zdvihu

AME 15 QM

082H3075 AME 15 QM24 VAC50/60 Hz11 s/mm

AME 435 QM

082H0171 AME 435 QM24 VAC50/60 Hz7.5/15s/mm

AME 55 QM

082H3078 AME 55 QM24 VAC50/60 Hz8 s/mm

AME 85 QM

082G1453 AME 85 QM24 Vac50-60 Hz8 s/mm


Dokumentace





Brožury
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K402_AB-QM_Brochure_8p_EN_Apr2018 - lr spread.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VBC6K402, Jazyk: English, Datum vydání: 02/05 2018
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
NovoCon | Digital actuator for HVAC
Danfoss_NovoCon_Brochure_for_building_investors.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHUB102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/06 2017
 


Datové listy
 
AME 15 QM
AME15 QM_VDLEB148.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDLEB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/06 2008
 
AME 435QM
VDCVS202_AME435QM.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDCVS202, Jazyk: English, Datum vydání: 23/10 2014
 
AME 435QM
VDCVS248_AME435QM.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDCVS248, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/12 2016
 
AME 55 QM
VDCVA202_AME55 QM.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDCVA202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 
AME 85QM
VDCVE102_AME85QM.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDCVE102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2010
 
AME 85QM
VDCVE148_AME85QM.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDCVE148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/09 2010
 
NovoCon M & AB-QM NovoCon
VDMJC402_NovoCon_M_with_AB-QM_NovoCon_DN40-100.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VDMJC402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 
Pohon ABN A5 pro AB-QM, ON/OFF
ABN-A5_VDSKI248.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDSKI248, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/03 2014
 
Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální
VDSKF148_ABNM_LOG_LIN_teamcent.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDSKF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/05 2011
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 


Instrukce
 
AB-QM Adapters
VIBPH100_Adapter_AME15QM.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIBPH100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 06/08 2013
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIC6C58Y, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 18/02 2016
 
AME 435QM
VIA7D37N_AME435QM_INET.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIA7D37N, Jazyk: (7N) GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,YU,PL,RU, Datum vydání: 20/11 2016
 
AME 435QM
VIA7D37Q_AME435QM_PRN.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIA7D37Q, Jazyk: (7Q) GB,DE,FR,PL,RU, Datum vydání: 06/02 2017
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VICVG200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 31/08 2016
 
AME 55QM
VIHUK10E_AME55QM.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIHUK10E, Jazyk: (0E) GB,DE,FR,ES,CN,RU, Datum vydání: 26/10 2017
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VICVE28X, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 20/11 2016
 
NovoCon M actuator
VIMJD302_NovoCon_M.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIMJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
MANUFACTURER’S DECLARATION for Actuators & Valves
VJHUC202 Eubac manufactures declarations actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJHUC202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016