Elektronické regulátory teploty & PI rozsah regulá

ECL Comfort 310



ECL Comfort 310 je elektronický ekvitermní regulátor teploty pro použití v soustavách dálkového vytápění, ústřední topení a chlazení.

V kombinaci s inteligentními programovacími klíči ECL můžete regulovat s množství různých aplikací. Mohou být ovládány až 4 okruhy.


ECL Comfort 310

Technická data



Obj.čísloPopisNapájení
( V stříd.nap.50)
Reléové výstupyVstupy pro čidla

ECL Comfort 310

087H3040 Univerzální hardware - 230 V a.c.
Bez soklu pro montáž na zeď nebo lištu.
230610
087H3044 Univerzální hardware - 24 V a.c.
Bez soklu pro montáž na zeď nebo lištu.
24610
087H3050 Univerzální hardware - 230 V a.c.
Bez displeje a ovládacího prvku.
Vyžaduje oddělené ovládání.
Bez soklu pro montáž na zeď nebo lištu.
230610


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating
VBLGA302_ECLComfort210_310_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBLGA302, Jazyk: English, Datum vydání: 09/07 2015
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBKTA302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/01 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Remote control your ECLs and enjoy a savings forecast
VBBKB202_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBBKB202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Využijte maximum - a ještě trochu víc! Jedno kolečko - jeden krok vpřed - Regulátor ECL Comfort
VBLGA248_Sep2014_LR.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBLGA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/09 2014
 


Datové listy
 
Appendix - Enspire: List of application keys supported by Enspire
VDLVA202_Appendix_Enspire.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDLVA202, Jazyk: English, Datum vydání: 25/04 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA402_ECA32.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDGUA402, Jazyk: English, Datum vydání: 22/03 2018
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA448_ECA32.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDGUA448, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/03 2018
 
ECA 35 input/output extension module for ECL 310/310B
VDJMA302_ECA35.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDJMA302, Jazyk: English, Datum vydání: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX502_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VDKTX502, Jazyk: English, Datum vydání: 24/04 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX548_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VDKTX548, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/04 2018
 
Energy meters supported by Danfoss SCADA solutions
VDHXJ702_DS.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDHXJ702, Jazyk: English, Datum vydání: 24/01 2019
 


Instrukce
 
Connection of ECL Comfort 310 to WLAN
VIHXD202_ECL310_WLAN_OG_new_revision.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHXD202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/08 2018
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV302_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIGUV302, Jazyk: English, Datum vydání: 02/10 2018
 
ECA 32, ECA 35 - 1 page instruction
087H9280_VILVE25B_IG_A5.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VILVE25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIJMJ300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/05 2018
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH302_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VILVH302, Jazyk: English, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIJME400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG302_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIJMG302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIKTZ600, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VIGUK200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VILGD300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF402_A260.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VILGF402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296, 310, A230 Operating Guide
VILGH502_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGH502, Jazyk: English, Datum vydání: 01/07 2019
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VILGI600, Jazyk: Česky, Datum vydání: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH448_A230NEW.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VILGH448, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/06 2017
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG302_A267.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VIGUG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY302_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIKTY302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY348_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIKTY348, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX502_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKTX502, Jazyk: English, Datum vydání: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX548_A266.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKTX548, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VILGV502, Jazyk: English, Datum vydání: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Číslo literatury: VIGUE600, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA402_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Číslo literatury: VIGUA402, Jazyk: English, Datum vydání: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VILGY300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU302_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VILGU302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU348_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VILGU348, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGO500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Operating Guide
VILGP_302_A231_A331.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGP302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/11 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VILGT300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR402_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGR402, Jazyk: English, Datum vydání: 11/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR448_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGR448, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VILGW900, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS702_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILGS702, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VIGUN500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL302_A275_A375.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VIGUL302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VILVI300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VIGUS400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VILVK300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VIJMI400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A319 Operating Guide
VIJML502_A319.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIJML502, Jazyk: English, Datum vydání: 06/11 2018
 
ECL Comfort 310, A333 operating guide
VIGUT302_A333.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VIGUT302, Jazyk: English, Datum vydání: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VIGUQ400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VILGN400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Operating Guide
VILGM302_A361.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VILGM302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/11 2018
 
ECL Comfort 310, A362 operating guide
VILVJ202_A362.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VILVJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 14/11 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VILGZ300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX302_A367NEW.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VILGX302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX348_A367NEW.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VILGX348, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/09 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VILGK500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Operating Guide
VILGJ402_A368.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VILGJ402, Jazyk: English, Datum vydání: 13/02 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIGUD600, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB402_A376.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIGUB402, Jazyk: English, Datum vydání: 06/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VIGUH500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Operating Guide
VIGUF702_A377.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIGUF702, Jazyk: English, Datum vydání: 07/09 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ502_A390.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIGUZ502, Jazyk: English, Datum vydání: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIJMB400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIJMH300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIJMO600, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P318 Operating Guide
VIJMQ502_P318_rev2.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIJMQ502, Jazyk: English, Datum vydání: 18/09 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Číslo literatury: VIGUP400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Operating Guide
VIGUO402_P330.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VIGUO402, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VILVB200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK500_P501_IG.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIJMK500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 08/07 2019
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VILGB400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG202_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHXG202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/08 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VILVF22D, Jazyk: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Datum vydání: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP302_floor_screed_drying.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIJMP302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW302_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGUW302, Jazyk: English, Datum vydání: 02/10 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE302_ECL_Portal_OG_new_revision.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIHXE302, Jazyk: English, Datum vydání: 21/08 2018
 


Případové studie
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VZLVA102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/07 2016
 
Retailers save up to EUR 12.000 a year on excess heat from refrigeration units
VZMPA102_Case story_Heatrecovery_en.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZMPA102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/05 2018
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Číslo literatury: VGGUA602, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 210, 310
VJAOA502_EU_declaration_of_conformity-ECL_210_310.pdf (6,7 Mb), Číslo literatury: VJAOA502, Jazyk: English, Datum vydání: 25/07 2016
 


Schéma aplikace
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB102_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VALVB102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/11 2018
 


Software downloads
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Číslo literatury: VSLGA202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/09 2010
 


Supplementary tools/tables
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Číslo literatury: VTHXA202, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2014
 


Technická dokumentace
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Číslo literatury: VFBBV302, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016