Armatury pro vyvážení a regulaci soustav HVAC

Termostatický pohon QT



QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.

Termostatický pohon QT

Technická data



Obj.čísloTypeSetting range
(ºC)
Combine with

Termostatický pohon QT

003Z0382 QT45 - 60AB-QM DN10 to DN20
003Z0383 QT45 - 60AB-QM DN25 to DN32
003Z0384 QT35 - 50AB-QM DN10 to DN20
003Z0385 QT35 - 50AB-QM DN25 to DN32


Dokumentace





Brožury
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBGOA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 


Datové listy
 
CCR3 Controller
VDD3A302_CCR3.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDD3A302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/11 2016
 
CCR3 Regulátor
VDD3A148_CCR3.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDD3A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/10 2010
 
One-pipe solution portfolio
VDC6V202_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDC6V202, Jazyk: English, Datum vydání: 29/02 2012
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 
Termostatický pohon QT
VDC6U148_QT.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDC6U148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/11 2010
 
Thermostatic actuator QT
VDC6U402_QT.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6U402, Jazyk: English, Datum vydání: 05/07 2018
 
Thermostatic actuator QT
VDC6U448_QT.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6U448, Jazyk: česky, Datum vydání: 16/08 2018
 


Instrukce
 
QT/QTL Thermostatic actuator
VILYA202_Thermostatic_actuator_QT_QTL.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VILYA202, Jazyk: English, Datum vydání: 05/07 2018
 
Thermostatic actuator QT
VIC6F43A_Thermostatic_actuator_QT_QTL.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VIC6F43A, Jazyk: (3A) DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Datum vydání: 05/07 2018
 


Případové studie
 
Second-Life for One-pipe Heating System (Moscow)
VZA7A202_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZA7A202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VTA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2017
 


Příslušenství



Termostatický pohon QT QT je přímočinný termostatický prvek pro tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily AB-QM. Tento prvek reguluje teplotu na vratném potrubí.