Regulátory tlakové diference a průtoku

VFQ 2/21



Dvoucestné ventily vybavené nastavitelnou kalibrací primárně jsou používány v systémech dálkového vytápění.

VFQ 2/21

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota média
(°C)
Počet vývodů
(cestný)
Typ připojeníZdvih
(mm)

VFQ 2

065B2654 154162002Příruby6
065B2655 206.3162002Příruby6
065B2656 258162002Příruby6
065B2657 3216162002Příruby9
065B2658 4020162002Příruby8
065B2659 5032162002Příruby12
065B2660 6550162002Příruby12
065B2661 8080162002Příruby18
065B2662 100125162002Příruby20
065B2663 125160162002Příruby20
065B2664 150280161402Příruby24
065B2667 154252002Příruby6
065B2668 206.3252002Příruby6
065B2669 258252002Příruby6
065B2670 3216252002Příruby9
065B2671 4020252002Příruby8
065B2672 5032252002Příruby12
065B2673 6550252002Příruby12
065B2674 8080252002Příruby18
065B2675 100125252002Příruby20
065B2676 125160252002Příruby20


Dokumentace





Brožury
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Inteligentní motorizovaná regulace představuje řešení pro vaši aplikaci
VBLHG148_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBLHG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VBLHG102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AFPB/AFPB-F/VFQ
VDCAB702_AFPB-VFQ2-VFQ21.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDCAB702, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA702_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDCAA702, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
AFQ / VFQ
VDCAO802_AFQ-VFQ.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDCAO802, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 


Instrukce
 
AFPB(-F) / VFQ 2 (21)
VICAE158 AFPB VFQ.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICAE158, Jazyk: (58) DK,GB,DE,FR,HU, Datum vydání: 04/07 2001
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICAG25V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum vydání: 15/03 2002
 
AFPQ (4)/ VFQ2(21)
VICAG248_AFPQ, VFQ.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICAG248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/11 2006
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIDAD15V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum vydání: 04/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHCX100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 16/05 2005
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Číslo literatury: VIHAB17A, Jazyk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHBR300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHAC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/07 2001
 


Případové studie
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLHC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Technická dokumentace
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VFHBE302, Jazyk: English, Datum vydání: 21/04 2017