Regulační ventily se servopohony

VFG 2/21/25



Dvoucestné ventily primárně používány v systémech vytápění, dálkového vytápění a chlazení.

VFG 2/21/25

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota média
(°C)
Počet vývodů
(cestný)
Typ připojeníZdvih
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Příruby6
065B2389 206.3161502Příruby6
065B2390 258161502Příruby6
065B2391 3216161502Příruby9
065B2392 4020161502Příruby8
065B2393 5032161502Příruby12
065B2394 6550161502Příruby12
065B2395 8080161502Příruby18
065B2396 100125161502Příruby20
065B2397 125160161502Příruby20
065B2398 150280161502Příruby24
065B2399 200320161502Příruby24
065B2400 250400161502Příruby24
065B2401 154252002Příruby6
065B2402 206.3252002Příruby6
065B2403 258252002Příruby6
065B2404 3216252002Příruby9
065B2405 4020252002Příruby8
065B2406 5032252002Příruby12
065B2407 6550252002Příruby12
065B2408 8080252002Příruby18
065B2409 100125252002Příruby20
065B2410 125160252002Příruby20
065B2411 154402002Příruby6
065B2412 206.3402002Příruby6
065B2413 258402002Příruby6
065B2414 3216402002Příruby9
065B2415 4020402002Příruby8
065B2416 5032402002Příruby12
065B2417 6550402002Příruby12
065B2418 8080402002Příruby18
065B2419 100125402002Příruby20
065B2420 125160402002Příruby20
065B2421 150280401402Příruby24
065B2422 200320401402Příruby24
065B2423 250400401402Příruby24

VFG 21

065B2503 206.3161502Příruby6
065B2504 258161502Příruby6
065B2505 3216161502Příruby9
065B2506 4020161502Příruby8
065B2507 5032161502Příruby12
065B2508 6550161502Příruby12
065B2509 8080161502Příruby18
065B2510 100125161502Příruby20
065B2511 125160161502Příruby20
065B2512 150280161402Příruby24
065B2513 200320161402Příruby24
065B2514 250400161402Příruby24


Dokumentace





AV-Animace
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VVKQA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/02 2008
 


Brožury
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Inteligentní motorizovaná regulace představuje řešení pro vaši aplikaci
VBLHG148_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBLHG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VBLHG102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AFA / VFG 2 (21)
AFA-VFG2_VDCAM248.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDCAM248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/01 2007
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM802_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDCAM802, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL948_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDCAL948, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/08 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDLIE302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/12 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD348_AFP-VFG2.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDCAD348, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/06 2009
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH102_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDLIH102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/12 2018
 
AFPA / VFG 2 (21)
AFPA_VFG2-VFG21_VDCAN248.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDCAN248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/01 2007
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN702_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDCAN702, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDLHI402, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI448_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDLHI448, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/10 2018
 


Instrukce
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VICCE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VICAI18E, Jazyk: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Datum vydání: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum vydání: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VICAK21I, Jazyk: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VICAJ16Z, Jazyk: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Datum vydání: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHCW100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHCX100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum vydání: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIAEQ200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Číslo literatury: VIHAB17A, Jazyk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHBR300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHAC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/07 2001
 
VFG(S) 27/VFG 25 (fixed)
VIHBT200.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHBT200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/10 2003
 


Případové studie
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLHC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Technická dokumentace
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VNCCH102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VNCCG102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VNCCF202, Jazyk: English, Datum vydání: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VNCCJ102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/02 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VFHBE302, Jazyk: English, Datum vydání: 21/04 2017