Předávací stanice

VX Solo II H



Výměníková stanice je vhodná pro použití v bytových jednotkách, rodinných a více-generačních domech. Určená je pro nepřímé vytápění s možností napojení na akumulační zásobník teplé vody.
Montáž stanice je uzpůsobena na stěnu. Připojovací potrubí je umístěno v horní či spodní části stanice. Využití nalezne především pro dvoutrubkové systémy a systémy podlahového vytápění. Komfortní regulaci teploty zajišťuje ekvitermní regulátor ECL 110.


VX Solo II H

Technická data



Obj.čísloTypPN
(bar)
Teplota topné vody
(C)
Výkon
(kW)
Typ řízeníVýkon vytápění
(kW)
Typ regulace - vytápění

VX Solo II H, 1 okruhová

004U8247 VX Solo II H type 1 (XB 06H-1-26)16120  20Elektronické
004U8248 VX Solo II H type 2 (XB 06H-1-40)16120  30Elektronické
004U8249 VX Solo II H type 3** (XB 06L-1-24)16120  15Elektronické
004U8277 VX Solo II H type 1 with insulated pipes16120  20Elektronické
004U8278 VX Solo II H type 2 with insulated pipes16120  30Elektronické
004U8279 VX Solo II H type 3** with insulated pipes16120  15Elektronické
004U8280 VX Solo II H type 1 with safety function16120  20Elektronické
004U8281 VX Solo II H type 2 with safety function16120  30Elektronické
004U8282 VX Solo II H type 1 w/ insulated pipes and safety function16120  20Elektronické
004U8283 VX Solo II H, Type 2 w/ insulated pipes and safety function16120  30Elektronické


Dokumentace





Brožury
 
DSA WALL - stanice pro topení a ohřev teplé vody
VBJVA148_DSA_Wall_Leaflet_CZ (1).PDF (0,5 Mb), Číslo literatury: VBJVA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJVB102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/03 2015
 


Instrukce
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VIMPC102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/06 2018
 
VX Solo II
VIGPP202_VX_Solo_II_2014_inst_lores.pdf (15,3 Mb), Číslo literatury: VIGPP202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2014
 


Případové studie
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZLZC102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VZLZD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo literatury: VGHEB302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Produktové listy
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLIEQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 22/05 2018
 
VX Solo II
VLGPSO302_VX Solo II_ECL210_310_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VLGPO302, Jazyk: English, Datum vydání: 17/06 2014