Armatury pro vyvážení a regulaci soustav HVAC

LENO™ MSV-B



LENO™ MSV-B je nová generace manuálních, seřizovacích ventilů v systémech vytápění, chlazení a distribuci teplé vody. LENO™ MSV-B je přednastavitelné ventilové těleso, s uzavírací funkcí a další unikátním rozsahem funkcí.
• Demontovatelné ruční kolečko pro snadnou montáž.
• Číselná stupnice přednastavení, viditelná z více úhů.
• Snadné zajištění přednastavení.
• Vestavěné měřící koncovky pro měřící jehly průměru 3mm.
• Otevření/zavření pomocí šesthranného klíče v případě nouze.
• Barevný ukazatel otevřeno/zavřeno.
Je doporučeno používat ventil LENO™ MSV-B v systémech s konstatntím průtokem nebo jednopotrubních systémech pro vyvážení, uzavření, dodatečný servis či opravu systémů. LENO™ MSV-B je vhodné pro použití k ověření průtoku u kotlů, předávacích stanic či tepelných čerpadlech použitých v rodinných domech. Ventil může být namontová v přívodu i ve zpětném potrubí.


LENO™ MSV-B

Technická data



Obj.číslokvs
(m3/h)
Max. pracovní tlak
(bar)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Min. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. teplota v přívodu
(°C)

MSV-B

003Z4030 2.5202.5 130
003Z4031 3.0202.5 130
003Z4032 6.0202.5 130
003Z4033 9.5202.5 130
003Z4034 18202.5 130
003Z4035 26202.5 130
003Z4036 40202.5 130
003Z4130 3.0202.5 130
003Z4131 2.5202.5 130


Dokumentace





Brožury
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4I302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
LENO MSV-B
VBB4H302_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4H302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Ceníky
 
Cenik 2010 Leno MSV-B
Ceník 2010 Leno MSV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VPB4A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/07 2010
 


Certifikáty
 
Certifikát SZÚ pro řadu Leno MSV
Statni_zdravotni_ustav_Leno_MSV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCB4O148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2009
 


Datové listy
 
LENO_TM MSV-S
MSV_S_VDB4F302_X011453_.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDB4F302, Jazyk: English, Datum vydání: 28/09 2012
 
LENO™ MSV-B
CS_MSV-B_VDB4I248.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VDB4I248, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/10 2013
 
LENO™ MSV-B
MSV_B_VDB4I302_X011767en.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VDB4I302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2013
 


Instrukce
 
Manual presetting valve, type MSV-B
VIB4C22M_MSV-B_013R9495.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIB4C22M, Jazyk: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 05/11 2009
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJB5C202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Software downloads
 
MSV kalkulační nástroj
VSB4A148_MSV-BD_project_selector_CZ.xls (0,5 Mb), Číslo literatury: VSB4A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/03 2010
 


Technická dokumentace
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Číslo literatury: VFB4C502, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2014