Termostatické radiátorové ventily

DHP-AL Opti



Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody. Účinné i při teplotě venkovního vzduchu -20°C. Nízké provedení s odděleným zásobníkovým ohřívačem teplé vody.

Danfoss DHP-AL získává teplo z venkovního vzduchu a využívá tedy sluneční energii, akumulovanou v ovzduší. Jeho srdcem je tepelné čerpadlo uvnitř domu, které spolu s venkovní vzduchovou jednotkou (umístěnou mimo budovu) představuje zdroj tepla pro váš dům.
Danfoss DHP-AL je zvláště výhodné pro ty, kdo potřebují nižší tepelné čerpadlo, protože jeho součástí je samostatná 180 l nádrž na teplou vodu.

Opti verze: Díky použití frekvenčních měničů na oběhových čerpadlech je možno udržovat na výměnících chladícího okruhu tepelného čerpadla optimální parametry (delta T). Tím se maximalizuje efektivita provozu tepelného čerpadla a zároveň významně zvyšuje roční topný faktor tepelného čerpadla.


DHP-AL Opti

Technická data



Obj.čísloPopis

DHP-AL Opti

086U8607 Air/Water HP 6 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8608 Air/Water HP 8 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8609 Air/Water HP 10 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8610 Air/Water HP 12 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8612 Air/Water HP 6 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8613 Air/Water HP 8 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8614 Air/Water HP 10 kW(400V), with integrated stainless hot water tank
086U8615 Air/Water HP 12 kW(400V), with integrated stainless hot water tank


Dokumentace





Brožury
 
Brochure Danfoss Heat Pumps
Danfoss_GeneralBroshure_ENG_11_2011_low.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBBMA402, Jazyk: English, Datum vydání: 09/12 2011
 
Brozura o tepelnych cerpadlech Danfoss
VBBMA148_Brochure_HP.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBBMA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/08 2007
 
DHP-AQ brožura pro konečného uživatele
DHPAQ_cerpadlo vzduch voda CZ.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBGFH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/06 2011
 


Certifikáty
 
DHP-AL (3 phase) - declaration of conformity
CE_DHP-AL_3Phase_2009-08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCBMD102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2009
 
DHP-AL (SP) - declaration of conformity
CE_DHP-AL_SP_2009-08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCBME102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2009
 
Outdoor unit DHP-A, DHP-AL (SP) - declaration of conformity
CE_DHP Outdoor unit for A-AL_2009-08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCBMA102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2009
 


Datové listy
 
DHP Vent
DHP_VENT_VDBQB102_ENG.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDBQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/02 2009
 
DHP-AL Opti data sheet
DHP-AL_Opti_datasheet_VDBMW202_ENG.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDBMW202, Jazyk: English, Datum vydání: 10/03 2010
 


Montážní příručka
 
DHP-A, -AL installation guide for the outdoor unit
DHP_mounting_outdoorunit_VMBMF302_EN.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VMBMF302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2008
 
DHP-A, AL, C, H, L Installation instructions
Danfoss_Install_VMBMA1002_en.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VMGFO102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/01 2012
 
DHP-AL
DHP-AL_install_VMBME102_EN.pdf (5,5 Mb), Číslo literatury: VMBME102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2008
 
Servisní pokyny - DHP-A, -AL, -C, -H, -L, -L (Opti & Basic line)
Danfoss_Service_VMGFC348_cs.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VMGFC348, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/03 2011
 


Pokyny k elektrické instalaci
 
Pokyny pro elektrickou instalaci DHP-AL (Opti line)
DHP-AL_Wiring_VWBME448_CS.pdf (10,0 Mb), Číslo literatury: VWBME448, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/03 2011
 
Wiring diagrams DHP-AL (Opti line)
DHP-AL_Wiring_VWBME402_EN.pdf (16,8 Mb), Číslo literatury: VWBME402, Jazyk: English, Datum vydání: 09/03 2011
 


Pokyny pro údržbu
 
User manual - DHP-A, -AL, -C, -H, -L, (Opti & Basic line)
Danfoss_User_VUBMA902_en.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VUBMA902, Jazyk: English, Datum vydání: 08/03 2011
 
Uživatelská příručka - DHP-A, -AL, -C, -H, -L, (Opti & Basic line)
Danfoss_User_VUBMA948_cs.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VUBMA948, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/03 2011
 


Příslušenství



086U5058 Danfoss DWH je ohřívač vody určený pro domácnosti, který je dodáván ve verzích se zásobníkem na horkou vodu o objemu 200 nebo 300 l. Konstrukce ohřívače vody je dokonale uzpůsobena pro kombinaci s tepelnými čerpadly Danfoss. Dohromady tak vytvářejí spolehlivý zdroj tepelného komfortu a dodávky teplé vody pro všechny členy rodiny. Tepelná čerpadla Danfoss, společně se zásobníkem teplé užitkové vody DWH nabízí kompletní řešení vytápění a přípravy teplé užitkové vody v rodinných domech a bytech. Systém se vyznačuje vysokou spolehlivostí a nízkými provozními náklady na vytápění. Danfoss DWH An advanced domestic hot water storage.
086U6003
Rozšiřující karta