Armatury pro vyvážení a regulaci soustav HVAC

LENO™ MSV-BD/S SADA



Sada LENO™ MSV-BD/S se skládá z manuálního seřizovacího ventilu LENO™ MSV-BD a uzavíracího ventilu LENO™ MSV-S.
LENO™ MSV-BD je novou generací manuálních ventilů pro vyvážení průtoku v topných a chladících systémech a systémech teplé vody.
LENO™ MSV-S je nová genereace partnerského venitlu pro manuální vyvážení. LENO™ MSV-S může být také použito jako vysoce kvalitní kulový ventil s 100% těsností.


LENO™ MSV-BD/S SADA

Technická data





Dokumentace





Brožury
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4I302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Certifikáty
 
Certifikát SZÚ pro řadu Leno MSV
Statni_zdravotni_ustav_Leno_MSV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCB4O148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2009
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 


Software downloads
 
MSV kalkulační nástroj
VSB4A148_MSV-BD_project_selector_CZ.xls (0,5 Mb), Číslo literatury: VSB4A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/03 2010
 


Technická dokumentace
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Číslo literatury: VFB4C502, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2014
 


Příslušenství



LENO™ MSV-BD LENO™ MSV-BD je nová generace manuálně vyvažovacích ventilů pro soustavy vytápění a chlazení. LENO™ MSV-BD kombinuje ventil s přednastavením a uzavírací funkci.
LENO™ MSV-S LENO™ MSV-S je parnerský ventil nové generace pro všechny manuálně balanční ventily skupiny LENO™. LENO™ MSV-S může také sloužit jako kulový kohout se 100% těsností.