LENO™ MSV-S



LENO™ MSV-S je parnerský ventil nové generace pro všechny manuálně balanční ventily skupiny LENO™. LENO™ MSV-S může také sloužit jako kulový kohout se 100% těsností.

LENO™ MSV-S

Technická data



Obj.číslokvs
(m3/h)
Max. pracovní tlak
(bar)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Min. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. teplota v přívodu
(°C)

LENO™ MSV-S

003Z4011 3.0 m3/h 2.5 130
003Z4012 5.9 m3/h 2.5 130
003Z4013 9.3 m3/h 2.5 130
003Z4014 17.7 m3/h 2.5 130
003Z4015 25.7 m3/h 2.5 130
003Z4016 41.4 m3/h 2.5 130
003Z4111 3.0 m3/h 2.5 130
003Z4112 5.9 m3/h  2.5 130


Dokumentace





Brožury
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
LENO Family Pocket brochure
VBB4I302_Sep2014_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBB4I302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Certifikáty
 
Certifikát SZÚ pro řadu Leno MSV
Statni_zdravotni_ustav_Leno_MSV.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCB4O148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2009
 


Datové listy
 
LENO_TM MSV-S
CS_MSV-S_VDB4F248.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDB4F248, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/10 2012
 
LENO_TM MSV-S
MSV_S_VDB4F302_X011453_.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDB4F302, Jazyk: English, Datum vydání: 28/09 2012
 
LENO™ MSV-BD Manual Presetting Valves
MSV-BD_VDB4C802.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VDB4C802, Jazyk: English, Datum vydání: 20/12 2014
 
Manuální vyvažovací ventily LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C848.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VDB4C848, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/01 2015
 


Instrukce
 
Instructions Manual Balancing Valve MSV-S
013R9494_VIB4B102_MSV-S.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIB4B102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/03 2009
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_MSV-BD/MSV-B/MSV-O/MSV-S
VJB5C202_Manufacturer declaration MSV-BD...pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJB5C202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Software downloads
 
MSV kalkulační nástroj
VSB4A148_MSV-BD_project_selector_CZ.xls (0,5 Mb), Číslo literatury: VSB4A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/03 2010
 


Technická dokumentace
 
LENO™ Conversion Tables
conversion_ver20140115_off2010.xlsm (0,8 Mb), Číslo literatury: VFB4C502, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2014
 


Související produkty



LENO™ MSV-BD LENO™ MSV-BD je nová generace manuálně vyvažovacích ventilů pro soustavy vytápění a chlazení. LENO™ MSV-BD kombinuje ventil s přednastavením a uzavírací funkci.