AHQM / AHPBM-F



AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded.

AHPBM-F is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in direct-connected district heating systems with mixing loop only. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.


AHQM / AHPBM-F

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Umístění regulátoru v okruhu Max. teplota media
(°C)
Druh připojeníNastaveníMin. Dp nastavení
(bar)
Max. Dp nastavení
(bar)
Min.průtok
(m3/h)

AHPBM-F

003L3580 15116V přívodu120Vnější závitFixní0,120,120,43
003L3581 151,2516V přívodu120Vnější závitFixní0,120,120,7
003L3582 151,616V přívodu120Vnější závitFixní0,120,121
003L3583 202,516V přívodu120Vnější závitFixní0,120,121,2
003L3584 25416V přívodu120Vnější závitFixní0,140,142,2
003L3585 326,316V přívodu120Vnější závitFixní0,140,143,4

AHQM

003L3592 15116Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné000,43
003L3593 151,2516Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné000,7
003L3594 151,616Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné001
003L3595 202,516Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné001,2
003L3596 25416Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné002,2
003L3597 326,316Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné003,4
003L3601 4012,516Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné007,5
003L3602 502016Přívod i zpátečka120Vnější závitŽádné0012,5
003L3603 502016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné0012,5
003L3604 655016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné0020
003L3605 806316Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné0028
003L3606 1009016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné0038
003L3611 12516016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné0082
003L3612 15028016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné00160
003L3613 20032016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné00208
003L3614 25040016Přívod i zpátečka120PřírubyŽádné00310


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBLIA402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Regulační ventily nezávislé od rozdílového tlaku AHQM, AVQM, AFQM
VBLIA348_AHQM, AVQM a AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBLIA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 


Datové listy
 
AHPBM-F
VDLRK102_AHPBM-F.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDLRK102, Jazyk: English, Datum vydání: 14/04 2011
 
AHPBM-F
VDLRK148_AHPBM-F.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDLRK148, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/05 2011
 
AHQM (DN 15-100)
VDLRJ448_AHQM_DN15-100.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDLRJ448, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/11 2014
 
AHQM (DN 15-100)
VDLRJ502_AHQM_DN15-100.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDLRJ502, Jazyk: English, Datum vydání: 25/08 2016
 


Instrukce
 
AHPBM-F
VILRE400_AHPBM-F_DN15-32.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VILRE400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 22/03 2011
 
AHQM, DN 15-32
VILRD700_AHQM_DN15-32.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VILRD700, Jazyk: Česky, Datum vydání: 13/03 2011
 
AHQM, DN 40-100
VILRK200_AHQM_DN40-100.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VILRK200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/08 2016
 


Případové studie
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZLIA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC602_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC602, Jazyk: English, Datum vydání: 05/12 2016
 


Stručný návod
 
AHQM / AHPBM-F Presentation
VQLRB102_AHQM_Quick_Guide.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VQLRB102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/11 2009
 


Technická dokumentace
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VFCBU202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VFCCV202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Číslo literatury: VFCCP202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VFLRC202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011
 


Příslušenství