Kampaně

Danfoss Link



Danfoss Link je inteligentí bezdrátová komunikační technologie na jedné straně a na druhé straně styl v nadčasovém designu navenek.

Řešení Danfoss Link se skládá ze tří bezdrátových zařízení:
Povinného Danfoss Link CC (centrální ovladač) a Danfoss Link FT (podlahový termostat) a volitelných Danfoss Link RS (čidla v místnosti).

Systém Danfoss Link je:

- Na ideálním místě dostupná řídící jednotka ovládaná centrálně termostaty po celém domě
- Přívětivé inteligentní ovládání, které zvládne každý
- Šetří náklady na vytápění omezením provozu během dovolené
- Garance úspory spotřebované energie
- Stylový nadčasový design doplní Váš dům


Danfoss Link

Technická data



Danfoss Link

088L1900 Danfoss Link CC w/PSU(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1901 Danfoss Link CC w/NSU(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1902 Danfoss Link CC w/PSU max. 5 rooms(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1903 Danfoss Link CC w/NSU max. 5 rooms(0) 5 - 45IP 21125x107x25  
088L1904 Danfoss Link RS(0) 5 - 45IP 2181x 66x22,5  
088L1905 Danfoss Link FT, ELKO IP 3185x85x2115A / 3450W
088L1906 Danfoss Link BSU    
088L1907 Danfoss Link FT, ELJO IP 3185x85x2115A / 3450W
088L1908 Danfoss Link FT, JUSSI IP 3185x85x2115A / 3450W


Dokumentace



9 Nalezená dokumentace : 3 brožury, 5 instrukce and 1 produktové listy


Brožury
 
Danfoss Link brochure
Danfoss Link brochure.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBSGB102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/11 2007
 
Danfoss Link leaflet
Danfoss Link leaflet.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBSGA102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/11 2007
 
Teplo domova na dotyk ruky
VBSGC148_Danfoss_link_Teplo_domova_na_dotyk_ruky.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBSGC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 06/04 2009
 


Instrukce
 
Danfoss Link CC instruction
088L8081_Danfoss_Link_CC.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VISGL102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2007
 
Danfoss Link FT Instruction
Danfoss-Link_FT_VISGZ102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VISGZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2009
 
Danfoss Link HR Instruction
Danfoss-Link_HR_VISGX102.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VISGX102, Jazyk: English, Datum vydání: 24/09 2009
 
Danfoss Link PR Instruction
Danfoss-Link_PR_VISGY102.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VISGY102, Jazyk: English, Datum vydání: 24/09 2009
 
Danfoss Link RS Instruction
Danfoss-Link_ RS_VIFZA102_hi-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIFZA102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2009
 


Produktové listy
 
Danfoss Link product sheet
Danfoss Link Product Sheet.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VLSGA102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2007