Předávací stanice

Termix VX-WP



Stanice Termix VX-WP představuje kompletní řešení prostorového a podlahového vytápění. Lze ji na přání vybavit měřičem tepla a bezpečnostním termostatem. Tato předávací stanice je vhodná pro nepřímé vytápění s automatickou regulací pro využití v obchodech, kancelářích, průmyslových halách nebo rodinných domech či domech s více bytovými jednotkami.

Stanice je navržena pro teplotu na přívodu do 130° C a nominálním tlakem do PN 16 se svařovaným potrubím na primérní straně.


Termix VX-WP

Technická data



Obj.čísloTypPN
(bar)
Teplota topné vody
(C)
Výkon
(kW)
Typ řízeníVýkon vytápění
(kW)
Typ regulace - vytápění

Termix VX-WP

004U8754 Termix VX-WP, H type 1 (T24H-16) with ECL110, incl. insulation16130 Elektronické15 - 23Elektronické
004U8755 Termix VX-WP, H type 2 (T24H-20) with ECL110, incl. insulation16130 Elektronické20 - 30Elektronické
004U8756 Termix VX-WP, H type 3 (T24H-24) with ECL110, incl. insulation16130 Elektronické24 - 36Elektronické
004U8757 Termix VX-WP, H type 4 (T24H-32) with ECL110, incl. insulation16130 Elektronické32 - 49Elektronické
004U8758 Termix VX-WP, H type 5 (T24H-40) with ECL110, incl. insulation16130 Elektronické40 - 60Elektronické
004U8900 Termix VX-WP, H type 1 (T24H-16) with ECL11016130 Elektronické15 - 23Elektronické
004U8901 Termix VX-WP, H type 2 (T24H-20) with ECL11016130 Elektronické20 - 30Elektronické
004U8902 Termix VX-WP, H type 3 (T24H-24) with ECL11016130 Elektronické24 - 36Elektronické
004U8903 Termix VX-WP, H type 4 (T24H-32) with ECL11016130 Elektronické32 - 49Elektronické
004U8904 Termix VX-WP, H type 5 (T24H-40) with ECL11016130 Elektronické40 - 60Elektronické
144B3884 Termix WX-WP-1 T2416130  15 - 23Electronic
144B3885 Termix WX-WP-2 T2416130  20 - 30Electronic
144B3886 Termix WX-WP-3 T2416130  24 - 36Electronic
144B3887 Termix WX-WP-4 T2416130  32 - 49Electronic
144B3888 Termix WX-WP-5 T2416130  40 - 60Electronic
144B3889 Termix WX-WP-1 T24 with pipe insulation16130  15 - 23Electronic
144B3890 Termix WX-WP-2 T24 with pipe insulation16130  20 - 30Electronic
144B3891 Termix WX-WP-3 T24 with pipe insulation16130  24 - 36Electronic
144B3892 Termix WX-WP-4 T24 with pipe insulation16130  32 - 49Electronic
144B3893 Termix WX-WP-5 T24 with pipe insulation16130  40 - 60Electronic


Dokumentace





Brožury
 
DSA WALL - stanice pro topení a ohřev teplé vody
VBJVA148_DSA_Wall_Leaflet_CZ (1).PDF (0,5 Mb), Číslo literatury: VBJVA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJVB102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/03 2015
 


Instrukce
 
Safety Note
VICWG12H_Safety_Note-1011.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VICWG12H, Jazyk: (2H) UK,DE,SE,IT,ES,IS,SI,SK,CZ,TU,HU,HR,LT,BU, Datum vydání: 21/10 2008
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VIMPC102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/06 2018
 
Termix VX-WP
VIJVC302_Termix_VX-WP.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VIJVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/05 2019
 


Případové studie
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZLZC102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VZLZD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo literatury: VGHEB302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Produktové listy
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLIEQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 22/05 2018
 
Termix VX-WP
VLGPI302_Termix-VX-WP_160210_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLGPI302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/02 2016