Předávací stanice

Termix One



Vysoce výkonná stanice Termix One přestavuje vynikající řešení pro okamžitou přípravu teplé vody. Stanice Termix One je vhodná pro použítí v jednotlivých bytových jednotkách, rodinných domech stejně jako v menších domech s max 10 byty.

Danfoss ventil AVTB a patentované čidlo zajišťuje velmi rychlou a přesnou regulaci dodávky teplé vody o konstantní teplotě, i v případě pokud dojede ke změnám v systému dálkového vytápění vlivem změn mezi létem a zimou při klesající či rostoucí venkovní teplotě a diferenčním tlaku na primární straně systému.

Stanice Termix One je zakryta ocelovým krytem navrženým Jacob Jensenem.


Termix One

Technická data



Obj.čísloTypPN
(bar)
Teplota topné vody
(C)
Výkon
(kW)
Typ řízeníVýkon vytápění
(kW)
Typ regulace - vytápění

Termix One-B

004U3046 Termix One, type 1 with cover1612029.3-37.8Termostatické 
004U3047 Termix One, type 2 with cover1612060 - 90Termostatické 
004U3048 Termix One, type 3 with cover1612021,7 - 77,7Termostatické 
004U3049 Termix One, type 1 with cover and safety valve (10,0 bar)1612029.3-37.8Termostatické 
004U3050 Termix One, type 2 with cover and safety valve (10,0 bar)1612021,7 - 77,7Termostatické 
004U3051 Termix One, type 3 with cover and safety valve (10,0 bar)1612060 - 90Termostatické 
144B3401 Termix One-B, type 1 with insulation and safety valve16120 Termostatické 
144B3402 Termix One-B, type 2 with insulation and safety valve16120 Termostatické 
144B3977 Termix One type 11612029.3-37.8Termostatické 
144B3978 Termix One type 21612034.7-45.1Termostatické 
144B3979 Termix One type 31612060 - 90Termostatické 
144B3980 Termix One type 1 with cover1612029.3-37.8Termostatické 
144B3981 Termix One type 2 with cover1612034.7-45.1Termostatické 
144B3982 Termix One type 3 with cover1612060 - 90Termostatické 
144B3983 Termix One type 1 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612029.3-37.8Termostatické 
144B3984 Termix One type 2 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612034.7-45.1Termostatické 
144B3985 Termix One type 3 with saftey valve/non-return valve 10 bar1612060 - 90Termostatické 
144B3986 Termix One type 1 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612029.3-37.8Termostatické 
144B3987 Termix One type 2 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612034.7-45.1Termostatické 
144B3988 Termix One type 3 with saftey valve/non-return valve 10 bar and cover1612060 - 90Termostatické 
144B3989 Termix One type 1 with GTU pressure equalizer1612029.3-37.8Termostatické 
144B3990 Termix One type 2 with GTU pressure equalizer1612034.7-45.1Termostatické 
144B3991 Termix One type 1 with GTU pressure equalizer and cover1612029.3-37.8Termostatické 
144B3992 Termix One type 2 with GTU pressure equalizer and cover1612034.7-45.1Termostatické 
144B3998 Termix One type 1 fully insulated1612029.3-37.8Termostatické 
144B3999 Termix One type 2 fully insulated1612034.7-45.1Termostatické 


Dokumentace





Brožury
 
DSA WALL - stanice pro topení a ohřev teplé vody
VBJVA148_DSA_Wall_Leaflet_CZ (1).PDF (0,5 Mb), Číslo literatury: VBJVA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Specifying the right district heating substation makes commercial sense
VBJVB102_DH_Substations_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJVB102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/03 2015
 
Termix sensor accelerator
VBJIS_Termix_sensor-accelerator_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBJIS202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/12 2016
 


Instrukce
 
Termix BVX-FI RO
VIMPC102_Termix_BVX-FI_RO.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VIMPC102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/06 2018
 
Termix One-B
VICWJ502_Termix_One-B.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VICWJ502, Jazyk: English, Datum vydání: 11/01 2019
 
Termix One-B with insulation
VIIEF502_Termix_One_B_with_complete_insulation.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIIEF502, Jazyk: English, Datum vydání: 16/05 2019
 
Termix One-Q
VIGEI502_Termix_One-Q.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIGEI502, Jazyk: English, Datum vydání: 08/01 2019
 


Případové studie
 
First ever district heating system with substations in Turkey
VZLZC102_CaseStory_SomaTurkey_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZLZC102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/10 2016
 
Teknopark Istanbul: First-mover in district energy
VZLZD202_CaseStory_Teknopark_Turkey_Substations_4pages_Sep2018_low-res_spread.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VZLZD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Take lead on your project with an efficient system concept
VGHEB302_Sep2014_LR.pdf (7,7 Mb), Číslo literatury: VGHEB302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Produktové listy
 
S-Solo
VLIEQ202_S_Solo_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLIEQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 22/05 2018
 
Termix One-B
VCLAZ402_Termix-One-B_160215_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCLAZ402, Jazyk: English, Datum vydání: 15/02 2016
 
Termix One-B
VCLAZ448_Termix-One-B_160222_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCLAZ448, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/02 2016
 
Termix One-B with complete insulation
VLIEX202_Termix-One-B-with-complete-insulation_160511_lores.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VLIEX202, Jazyk: English, Datum vydání: 11/05 2016