Vnitřní závit JIP-II



JIP-II jsou kulové kohouty bez možnosti regulace s vnitřním závitem.

Kohouty jsou navrženy speciálně pro soustavy centrálního zásobování teplem a pro jiné horkovodní systémy, ve kterých byla voda upravována, aby se zabránilo korozi. Kohouty jsou také vhodné pro centrální rozvody chladu.



Vnitřní závit JIP-II

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota
(°C)
Druh připojeníPočet připojení
(cestný)

JIP-II

065N0800 151140180Závitové vnitřní2
065N0805 201540180Závitové vnitřní2
065N0810 253440180Závitové vnitřní2
065N0815 325240180Závitové vnitřní2
065N0820 409640180Závitové vnitřní2
065N0825 5018440180Závitové vnitřní2


Dokumentace



8 Nalezená dokumentace : 5 brožury, 2 instrukce a 1 prohlášení o shodě


Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Kulové kohouty pro použití v topných systémech a systémech centralizovaného zásobování teplem
Kulove_kohouty_VB01F248_press_CZ.pdf (19,8 Mb), Číslo literatury: VB01F248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2009
 
Kulové kohouty, ventilové klapky, zpětné ventily a filtry
VBKDF148-Kulove_kohouty_web.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBKDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/06 2017
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBKDF102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/05 2016
 


Instrukce
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VIHAM51S, Jazyk: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Datum vydání: 07/08 2013
 
Kulové kohouty typ JIP
VIHAM315_CZ_JIP.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHAM348, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/08 2008
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration -JIP_Ball_Valves
VJKDA402_JIP ball valves.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJKDA402, Jazyk: English, Datum vydání: 29/04 2019
 


Příslušenství



Ovládací páka Ovládací páka pro ventily DN 125 - 200 s WW, FF a FW připojením musí být objednána odděleně.