Kulové kohouty

JIP-WW se šnekovou převodovkou



JIP-WW jsou kulové kohouty bez možnosti regulace s přivařovacím připojením.

Kohouty jsou navrženy speciálně pro soustavy centrálního zásobování teplem a pro jiné horkovodní systémy, ve kterých byla voda upravována, aby se zabránilo korozi. Kohouty jsou také vhodné pro centrální rozvody chladu.


JIP-WW se šnekovou převodovkou

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota
(°C)
Druh připojeníPočet připojení
(cestný)

JIP-WW, WG, PN25

065N0151 150190025180Přivařovací2
065N0156 200230025180Přivařovací2
065N0161 250510025180Přivařovací2
065N0166 300910025180Přivařovací2
065N0171 350700025180Přivařovací2
065N0176 4001040025180Přivařovací2
065N0178 4502630025180Přivařovací2
065N0181 5002370025180Přivařovací2
065N0186 6001430025180Přivařovací2


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Kulové kohouty pro použití v topných systémech a systémech centralizovaného zásobování teplem
Kulove_kohouty_VB01F248_press_CZ.pdf (19,8 Mb), Číslo literatury: VB01F248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2009
 
Kulové kohouty, ventilové klapky, zpětné ventily a filtry
VBKDF148-Kulove_kohouty_web.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBKDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/06 2017
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBKDF102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/05 2016
 


Datové listy
 
Standard JIP™ ball valves
VDKDD748_StandardJIP_BV.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDKDD748, Jazyk: česky, Datum vydání: 17/06 2019
 
Standard JIP™ ball valves
VDKDD802_StandardJIP_BV.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VDKDD802, Jazyk: English, Datum vydání: 09/05 2019
 


Instrukce
 
Ball valves type JIP
VIHAM51S_BallValve_JIP_High Quality Print.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VIHAM51S, Jazyk: (1S) DK,GB,DE,SI,HR,PL,RU, Datum vydání: 07/08 2013
 
Kulové kohouty typ JIP
VIHAM315_CZ_JIP.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHAM348, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/08 2008
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration -JIP_Ball_Valves
VJKDA402_JIP ball valves.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJKDA402, Jazyk: English, Datum vydání: 29/04 2019
 


Příslušenství



Ovládací páka Ovládací páka pro ventily DN 125 - 200 s WW, FF a FW připojením musí být objednána odděleně.