Termostatické radiátorové ventily

Exkluzivní termostatické ventily RA-URX



Ventilová tělesa jsou vybavena tradičním Danfoss systémem druhé regulace přednastavení průtoku. RA-URX jsou mimořádně vhodná pro připojení dekorativních nebo koupelnových radiátorů nebo radiátorů s roztečí připojení 50 mm.

Exkluzivní termostatické ventily RA-URX

Technická data



Obj.čísloPopis

RA-URX

013G4030 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, pochromovaný povrch.
013G4031 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, pochromovaný povrch.
013G4050 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, bílá barva RAL 9016.
013G4051 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, bílá barva RAL 9016.
013G4060 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, nerez
013G4061 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, nerez


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss Design Products - Feels Like Nothing Else
Design_campaign_brochure_VBVJA102.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VBVJA102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2007
 
Danfoss Jedinečný pocit - designové produkty
VBVJA148_Xtra_Collection_2010.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBVJA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/06 2008
 
The Danfoss X-tra Collection™
VBVFE102_RAX_leaflet.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VBVFE102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/01 2005
 
The Design Solution
The Design Solution.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VBUVF102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/12 2002
 
X-tra CollectionTM - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory
VBVJA248_Xtra_Collection.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VBVJA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 20/10 2006
 
X-tra Collection™ - product sheet
VBVJC102_X-tra_product-sheet.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBVJC102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2007
 


Datové listy
 
Sady ventilu VHX včetně omezovače teploty RTX
Vduyn148_VHX_RTX.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDUYN148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2006
 
Sady ventilu VHX včetně termostatu RAX
Vduyn148_VHX_RAX.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDUYQ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2006
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV502_RAX_Set_teamcent.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDUVV502, Jazyk: English, Datum vydání: 12/10 2011
 
X-tra™ Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory
VDUVV348_Xtra-Coll_CZ.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDUVV948, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/12 2009
 


Instrukce
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIUYW102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIUUF15H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 03/08 2004
 


Montážní příručka
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIMUVN102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/04 2003
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Technická dokumentace
 
iF PRODUCT design award 2005 to Danfoss X-tra Collection™
RAX_iF_award_eng.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VEUUM102, Jazyk: English, Datum vydání: 22/02 2005