Exkluzivní termostatické ventily RA-URX



Ventilová tělesa jsou vybavena tradičním Danfoss systémem druhé regulace přednastavení průtoku. RA-URX jsou mimořádně vhodná pro připojení dekorativních nebo koupelnových radiátorů nebo radiátorů s roztečí připojení 50 mm.

Exkluzivní termostatické ventily RA-URX

Technická data



Obj.čísloPopis

RA-URX

013G4030 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, pochromovaný povrch.
013G4031 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, pochromovaný povrch.
013G4050 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, bílá barva RAL 9016.
013G4051 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, bílá barva RAL 9016.
013G4060 Ventilové těleso do zpátečky, pravá verze, nerez
013G4061 Ventilové těleso do zpátečky, levá verze, nerez


Dokumentace





Brožury
 
Designer radiator thermostats - for designer homes
Design_VBVJA302_Lores.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBVJA302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
X-tra CollectionTM - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory
VBVJA248_Sep2014_Lores.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBVJA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 20/10 2006
 
X-tra Collection™ - product sheet
Design_VBVJC302_Lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBVJC302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Datové listy
 
Sady ventilu VHX včetně omezovače teploty RTX
Vduyn148_VHX_RTX.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDUYN148, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/07 2006
 
X-tra collection type RAX and RTX
VDUVV502_RAX_Set_teamcent.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDUVV502, Jazyk: English, Datum vydání: 12/10 2011
 
X-tra CollectionTM type RAX
VDUVV348_Xtra-Collection.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDUVV348, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/12 2009
 


Instrukce
 
Instruction for wall-mounting set
013R9374-wall-set.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIUYW102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2005
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIUUF15H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 03/08 2004
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Montážní příručka
 
Interactive RA-URX Mounting Guide
Flash Animated Mounting Guide_01.swf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIMUVN102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/04 2003
 


Příručka
 
Odborné technické informace - termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení
VGIYA248_Mar2016 cover.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VGIYA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008