Deskové výměníky tepla

XG 31 H/L



Tepelný výměník XG je speciálně vyvinut pro používání v dálkových systémech vytápění i chlazení. Tepelný výměník XG je rozebíratelný a přístupný tak k důkladnému vyčištění. Tepelné výměníky řady XB se vyrábějí s různými počty desek.

XG 31 H/L

Technická data





Dokumentace





Brožury
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo literatury: VBJQF202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VBJQG102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VBJQC302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/05 2019
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VBJQD202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/02 2018
 


Datové listy
 
XG Gasketed heat exchanger
VDKAF602_XG-DS.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDKAF602, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2014
 
XG Tepelný výměník s těsněním
VDKAF548_XG-1003.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDKAF548, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/03 2010
 
Тип XG 31L-1 и XG 31H-1
XG_ 31H_L_2012.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDKVH150, Jazyk: Russian, Datum vydání: 02/03 2012
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIKAB53C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIKAC43C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/11 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQM102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQB502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VJJQC402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016