XG 31 H/L



Tepelný výměník XG je speciálně vyvinut pro používání v dálkových systémech vytápění i chlazení. Tepelný výměník XG je rozebíratelný a přístupný tak k důkladnému vyčištění. Tepelné výměníky řady XB se vyrábějí s různými počty desek.

XG 31 H/L

Technická data



Obj.čísloMaximální provozní tlak
(bar)
TypDruh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XG 31H-1

004B1389 16XG 31H-1-10 PřírubaDN65/DN65110
004B1390 16XG 31H-1-20 PřírubaDN65/DN65120
004B1391 16XG 31H-1-30 PřírubaDN65/DN65130
004B1392 16XG 31H-1-40 PřírubaDN65/DN65140
004B1393 16XG 31H-1-50 PřírubaDN65/DN65150
004B1394 16XG 31H-1-60 PřírubaDN65/DN65160
004B1395 16XG 31H-1-70 PřírubaDN65/DN65170
004B1396 16XG 31H-1-80 PřírubaDN65/DN65180
004B1397 16XG 31H-1-90 PřírubaDN65/DN65190
004B1398 16XG 31H-1-100 PřírubaDN65/DN651100
004B1399 16XG 31H-1-110 PřírubaDN65/DN651110
004B1400 16XG 31H-1-120 PřírubaDN65/DN651120
004B1401 16XG 31H-1-130 PřírubaDN65/DN651130
004B1402 16XG 31H-1-140 PřírubaDN65/DN651140


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBGSD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBGSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Datové listy
 
XG Gasketed heat exchanger
VDKAF602_XG-DS.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDKAF602, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2014
 
XG Tepelný výměník s těsněním
VDKAF548_XG-1003.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDKAF548, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/03 2010
 
Тип XG 31L-1 и XG 31H-1
XG_ 31H_L_2012.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDKVH150, Jazyk: Russian, Datum vydání: 02/03 2012
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIKAB53C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIKAC43C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/11 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQA102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016