Elektronické regulátory teploty & PI rozsah regulá

ECL 110



ECL 110 je univerzální regulační jednotka pro jednookruhové systémy vytápění. Vhodné použítí nalezne v systémech dálkového vytápění stejně jako v malých otopných soustavách s kotlem.

Elektronika je použitelná jako:
- ekvitermní regulátor teploty vytápění
- řídící jednotka pro systémy teplé vody

Regulátor má velmi snadnou instalaci: jeden kabel, jeden konector. ECL 110 má uživatelský příjemný vzhled s podsvícenou obrazovkou a s velmi přehledným displejem.


ECL 110

Technická data



Obj.čísloPopisNapájení
( V stříd.nap.50)
Reléové výstupyVstupy pro čidla

ECL Comfort 110

087B1251 Univerzalní hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Univerzalní hardware - 24 V a.c. with timer program2414
087B1261 Univerzalní hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Univerzalní hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBKTA302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/01 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBKTH302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/01 2015
 


Datové listy
 
ECL Comfort 110
VDKTC1102_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDKTC902, Jazyk: English, Datum vydání: 22/08 2018
 
ECL Comfort 110
VDKTC1148_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDKTC948, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/09 2018
 


Instrukce
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG_rev2.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIJMC46K, Jazyk: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum vydání: 03/05 2018
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR300_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIKTR300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI302_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKTI302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI348_116_ECL110_QG.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIKTI348, Jazyk: česky, Datum vydání: 17/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF602_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VIKTF602, Jazyk: English, Datum vydání: 12/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH202_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKTH202, Jazyk: English, Datum vydání: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH248_ECL_110_130_QG.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIKTH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG702_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VIKTG702, Jazyk: English, Datum vydání: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA202_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VILVA202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/08 2018
 
ECL Comfort 110, installation guide
087R9779_VIKTJ500_ECL110_IG_24_May_2018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIKTJ500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/05 2018
 


Případové studie
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VZLVA102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA602_ECL_Handbook.pdf (18,3 Mb), Číslo literatury: VGGUA602, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2019
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Číslo literatury: VJKTL602, Jazyk: English, Datum vydání: 25/07 2016
 


Technická dokumentace
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Číslo literatury: VFBBV302, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016
 


Příslušenství



087B1248 Timer program for ECL Comfort 110 (chip card).