ECL 110



ECL 110 je univerzální regulační jednotka pro jednookruhové systémy vytápění. Vhodné použítí nalezne v systémech dálkového vytápění stejně jako v malých otopných soustavách s kotlem.

Elektronika je použitelná jako:
- ekvitermní regulátor teploty vytápění
- řídící jednotka pro systémy teplé vody

Regulátor má velmi snadnou instalaci: jeden kabel, jeden konector. ECL 110 má uživatelský příjemný vzhled s podsvícenou obrazovkou a s velmi přehledným displejem.


ECL 110

Technická data



Obj.čísloPopisNapájení
( V stříd.nap.50)
Reléové výstupyVstupy pro čidla

ECL Comfort 110

087B1251 Univerzalní hardware - 24 V a.c.2414
087B1252 Univerzalní hardware - 24 V a.c. with timer program2414
087B1261 Univerzalní hardware - 230 V a.c.23014
087B1262 Univerzalní hardware - 230 V a.c. with timer program23014


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VBKTA302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/01 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Save on your heating bill and achieve better comfort
VBKTH302_ECL110_Enduser_Flyer_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBKTH302, Jazyk: English, Datum vydání: 15/01 2015
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 


Datové listy
 
ECL Comfort 110
VDKTC902_ECL110_LINK.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDKTC902, Jazyk: English, Datum vydání: 25/10 2016
 
ECL Comfort 110
VDKTC948_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDKTC948, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/11 2016
 


Instrukce
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ mounting guide
VIJMC26K_DLG_ECL110_Link_1.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIJMC26K, Jazyk: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum vydání: 15/01 2015
 
ECA 110 mounting instructions
VIKTR100_ECA110_MG.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIKTR100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 19/09 2008
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF502_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VIKTF502, Jazyk: English, Datum vydání: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08, QG
VIKTI202_116_ECL110_QG.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIKTI202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/03 2012
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08, QG
VIKTI248_116_ECL110_QG.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIKTI248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2012
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH102_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKTH102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH148_ECL_110_130_QG.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIKTH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/04 2015
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG602_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VIKTG602, Jazyk: English, Datum vydání: 29/02 2016
 
ECL Comfort 110, appl. 131, version 1.20
VILVA102_131_ECL110_OG.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VILVA102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/05 2016
 
ECL Comfort 110, mounting guide
087R9779_VIKTJ400_ECL110_IG.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VIKTJ400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 25/05 2016
 


Případové studie
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VZLVA102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA402__ECL_Handbook_lores.pdf (9,8 Mb), Číslo literatury: VGGUA402, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2016
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declaration of conformity - ECL 110
VJKTL602_EU_declaration_of_conformity-ECL_110.pdf (6,1 Mb), Číslo literatury: VJKTL602, Jazyk: English, Datum vydání: 25/07 2016
 
RoHs - Electronic Controllers, ECL, ACA, Apex, WAH, LON
Electronic contr RoHS 2011.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJGUA102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/01 2013
 


Technická dokumentace
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV202_auto_tuning.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VFBBV202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 


Příslušenství



087B1248 Timer program for ECL Comfort 110 (chip card).