Měřící přístroj PFM 4000



PFM 4000 standardní měřící přístroj

PFM 4000 je určený k měření průtoku a hydronickému vyvážení v soustavách rozvodu tepla, chladu a teplé užitkové vody. PFM 4000 může být také použit pro měření tlaku a teploty.


Měřící přístroj PFM 4000

Technická data



Obj.čísloPopis

PFM 4000

003L8200 PFM 4000 standardní měřící přístroj - 10 bar
003L8201 PFM 4000 standardní měřící přístroj - 20 bar
003L8202 PFM 4000 multi source suitcase - 10 bar
003L8203 PFM 4000 multi source suitcase - 20 bar


Dokumentace





Brožury
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Measuring devices leaflet
VBE2A202_Sep2014Lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBE2A202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Datové listy
 
PFM 1000
VDE2K102_PFM1000.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDE2K102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/06 2019
 
PFM 4000 měřící přístroj
VDE2B148_PFM4000.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDE2B148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/02 2009
 


Instrukce
 
PFM4000 - Installation of software
Updating valve data base and software_2nded.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIE2B202, Jazyk: English, Datum vydání: 05/05 2009
 


Pokyny pro údržbu
 
PFM 1000_Android application
VUE2H102_PFM_1000_Android.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VUE2H102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/06 2019
 
PFM 1000_iOS application
VUE2G102_PFM_1000_iOS.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VUE2G102, Jazyk: English, Datum vydání: 18/06 2019
 
User Guide: PFM 4000 Standard (Bluetooth)
VUE2A102_PFM4000-standard-guide.pdf (4,2 Mb), Číslo literatury: VUE2A102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/12 2008
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration_PFM 1000
VJE2H102_EU declarations PFM1000.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VJE2H102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/06 2019
 


Software downloads
 
Software for PFM 4000 standard
PFM4000Bt_ver_2_5_9.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VSE2E302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2011
 
Software PFM 4000 Multi Source
PFM4000MS-ver_2_5_9.zip (3,1 Mb), Číslo literatury: VSE2F302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2011