Regulační ventily se servopohony

Pohony AMV, AME a AMI



AMV(E) 110 NL a AMV(E) 120 NL pohony jsou používány s automatickými regulátory průtoku AB-QM pro DN 10 - 32.

AMI 140 je 2 a 3 bodový elektromotorický pohon vhodný pro AB-QM DN 10-32 a VZ, VZL, VRBZ ventily.

Pohony jsou vhodné pro konvektorové jednotky (fan-coil), indukční jednotky, malé přihřívače či dochlazovače a dále zónové aplikace.



Pohony AMV, AME a AMI

Technická data



Obj.čísloTypNapájeníFrekvenceRychlost zdvihu

AME 110/120 NL 0-10V and 3-point actuator

082H8057 AME 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm
082H8059 AME 120 NL24 VAC50/60 Hz12 s/mm
082H8077 AME 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm
082H8087 AME 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm

AME 110/120 NLX

082H8060 AME 110 NLX24 VAC 24 s/mm
082H8062 AME 110 NLX24 VAC 24 s/mm
082H8064 AME 110 NLX24 VAC 24 s/mm

AMI 140

082H8048 AMI 14024 VAC50/60 Hz12 s/mm
082H8049 AMI 140230 VAC50/60 Hz12 s/mm

AMV 110/120 NL

082H8056 AMV 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm
082H8058 AMV 120 NL24 VAC50/60 Hz12 s/mm
082H8076 AMV 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm


Dokumentace





Brožury
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K402_AB-QM_Brochure_8p_EN_Apr2018 - lr spread.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VBC6K402, Jazyk: English, Datum vydání: 02/05 2018
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
NovoCon | Digital actuator for HVAC
Danfoss_NovoCon_Brochure_for_building_investors.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHUB102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/06 2017
 


Certifikáty
 
EC declaration AMI140
EC-declaration_AMI140_PL28.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCGMA102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2010
 


Datové listy
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC602_AME110NL-120NL.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDKHC602, Jazyk: English, Datum vydání: 06/05 2014
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC648_AME110NL-120NL_print.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDKHC648, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2014
 
AME 110NLX
VDHUM148_AME110NLX-print.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDHUM148, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/03 2014
 
AME 110NLX
VDHUM302_AME110NLX.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDHUM302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/06 2019
 
AMI 140
AMI140_VDKHB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDKHB102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/10 2008
 
AMI 140
VDKHB148_AMI140.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDKHB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/08 2008
 
AMV 110 NL / AMV 120 NL
VDLEA602_AMV110NL-120NL.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDLEA602, Jazyk: English, Datum vydání: 06/05 2014
 
AMV 110 NL / AMV 120 NL
VDLEA648_AMV110NL-120NL_print.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDLEA648, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/07 2014
 
NovoCon M & AB-QM NovoCon
VDMJC402_NovoCon_M_with_AB-QM_NovoCon_DN40-100.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VDMJC402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 
Pohon ABN A5 pro AB-QM, ON/OFF
ABN-A5_VDSKI248.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDSKI248, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/03 2014
 
Pohon ABNM-LOG/LIN pro AB-QM, 0-10 V, proporcionální
VDSKF148_ABNM_LOG_LIN_teamcent.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDSKF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/05 2011
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 


Instrukce
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VILEB40F, Jazyk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 28/02 2017
 
AME 110NLX
VIHUD202_AME110NLX.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIHUD202, Jazyk: English, Datum vydání: 13/02 2017
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VICVA23C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VICVC40G, Jazyk: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40H_AMV110NL_AMV120NL_PRN.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VICVC40H, Jazyk: (0H) DK,GB,CN,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
NovoCon M actuator
VIMJD302_NovoCon_M.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIMJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/04 2019
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
MANUFACTURER’S DECLARATION for Actuators & Valves
VJHUC202 Eubac manufactures declarations actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJHUC202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 


Související produkty



AB-QM automatický regulátor průtoku AB-QM je automatický regulátor průtoku, který je schopen řídit teplotu při nízkém zatížení s rovnocennou stabilitou v celém rozsahu použití. AB-QM ventily lze nastavit přesně na projektovanou hodnotu – umožňují tím plně řídit soustavu ve skutečných podmínkách.
Termoelektrický pohon TWA Termoelektrický pohon TWA se používá s elektronickým regulátorem typu ON/OFF pro různé typy ventilových těles a rozvaděčů podlahového topení. Pohon je vybaven indikací polohy, která umožňuje snadnou identifikaci aktuálního stavu. Termoelektrické pohony typu TWA se mohou připojit k ventilovým tělesům Danfoss řady RA, RAVL, RAV a VMT. Další verzí je také termoelektrický pohon pro připojení k ventilovým tělesům jiných výrobců s upevňovacím závitem M30 x 1,5 mm. Napájení termoelektrických pohonů je dle typu 24 V stejnosměrných nebo 230 V střídavých. Obě dvě varianty se dále dodávají v provedení NC ( bez napětí uzavřen) nebo v provedení NO ( bez napětí otevřen). Varianta NC/S s napájením 24 voltů stejnosměrných pro Danfoss RA ventilová tělesa je také vybavena koncovým spínačem