Deskové výměníky tepla

XB 70 H/M



Řada pájených deskových výměníků tepla je navržena speciálně pro použití v systémech dálkového vytápění. Koncepce nabízí širokou škálu řešení pro topné systémy, domácí teplovodní systémy a systémy dálkového chlazení. Kompaktní konstrukce výměníků zaručuje efektivní přenos tepla a regulaci teploty.

XB 70 H/M

Technická data



Obj.čísloMaximální provozní tlak
(bar)
TypDruh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 70H-1

004B2012 25 / 16XB 70H-1-50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2013 25 / 16XB 70H-1-60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2014 25 / 16XB 70H-1-70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2015 25 / 16XB 70H-1-80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2016 25 / 16XB 70H-1-90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2017 25 / 16XB 70H-1-100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2018 25 / 16XB 70H-1-110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2019 25 / 16XB 70H-1-120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2020 25 / 16XB 70H-1-140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2021 25 / 16XB 70H-1-160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2022 25 / 16XB 70H-1-180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2023 25 / 16XB 70H-1-200 PřírubaDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 25 / 16XB 70L-1 50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2430 25 / 16XB 70L-1 60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2435 25 / 16XB 70L-1 70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2440 25 / 16XB 70L-1 80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2445 25 / 16XB 70L-1 90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2450 25 / 16XB 70L-1 100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2455 25 / 16XB 70L-1 110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2460 25 / 16XB 70L-1 120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2470 25 / 16XB 70L-1 140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2480 25 / 16XB 70L-1 160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2490 25 / 16XB 70L-1 180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2499 25 / 16XB 70L-1 200 PřírubaDN65 / DN1001200

XB 70M-1

004B2000 25 / 16XB 70M-1-50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2001 25 / 16XB 70M-1-60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2002 25 / 16XB 70M-1-70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2003 25 / 16XB 70M-1-80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2004 25 / 16XB 70M-1-90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2005 25 / 16XB 70M-1-100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2006 25 / 16XB 70M-1-110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2007 25 / 16XB 70M-1-120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2008 25 / 16XB 70M-1-140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2009 25 / 16XB 70M-1-160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2010 25 / 16XB 70M-1-180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2011 25 / 16XB 70M-1-200 PřírubaDN65 / DN1001200


Dokumentace





Brožury
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Číslo literatury: VBJQF202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VBJQG102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VBJQC302, Jazyk: English, Datum vydání: 24/05 2019
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VBJQD202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKAH300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 21/08 2008
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQM102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VJJQB502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKVD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VJJQC402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016