XB 70 H/M



Řada pájených deskových výměníků tepla je navržena speciálně pro použití v systémech dálkového vytápění. Koncepce nabízí širokou škálu řešení pro topné systémy, domácí teplovodní systémy a systémy dálkového chlazení. Kompaktní konstrukce výměníků zaručuje efektivní přenos tepla a regulaci teploty.

XB 70 H/M

Technická data



Obj.čísloMaximální provozní tlak
(bar)
TypDruh připojeníVelikost připojeníOkruhy výměníku teplaPočet desek

XB 70H-1

004B2012 25 / 16XB 70H-1-50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2013 25 / 16XB 70H-1-60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2014 25 / 16XB 70H-1-70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2015 25 / 16XB 70H-1-80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2016 25 / 16XB 70H-1-90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2017 25 / 16XB 70H-1-100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2018 25 / 16XB 70H-1-110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2019 25 / 16XB 70H-1-120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2020 25 / 16XB 70H-1-140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2021 25 / 16XB 70H-1-160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2022 25 / 16XB 70H-1-180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2023 25 / 16XB 70H-1-200 PřírubaDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 25 / 16XB 70L-1 50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2430 25 / 16XB 70L-1 60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2435 25 / 16XB 70L-1 70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2440 25 / 16XB 70L-1 80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2445 25 / 16XB 70L-1 90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2450 25 / 16XB 70L-1 100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2455 25 / 16XB 70L-1 110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2460 25 / 16XB 70L-1 120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2470 25 / 16XB 70L-1 140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2480 25 / 16XB 70L-1 160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2490 25 / 16XB 70L-1 180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2499 25 / 16XB 70L-1 200 PřírubaDN65 / DN1001200

XB 70M-1

004B2000 25 / 16XB 70M-1-50 PřírubaDN65 / DN100150
004B2001 25 / 16XB 70M-1-60 PřírubaDN65 / DN100160
004B2002 25 / 16XB 70M-1-70 PřírubaDN65 / DN100170
004B2003 25 / 16XB 70M-1-80 PřírubaDN65 / DN100180
004B2004 25 / 16XB 70M-1-90 PřírubaDN65 / DN100190
004B2005 25 / 16XB 70M-1-100 PřírubaDN65 / DN1001100
004B2006 25 / 16XB 70M-1-110 PřírubaDN65 / DN1001110
004B2007 25 / 16XB 70M-1-120 PřírubaDN65 / DN1001120
004B2008 25 / 16XB 70M-1-140 PřírubaDN65 / DN1001140
004B2009 25 / 16XB 70M-1-160 PřírubaDN65 / DN1001160
004B2010 25 / 16XB 70M-1-180 PřírubaDN65 / DN1001180
004B2011 25 / 16XB 70M-1-200 PřírubaDN65 / DN1001200


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Mimořádně účinné pájené tepelné výměníky pro vaše dálkové energetické aplikace
VBJQB148_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VBJQB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/12 2014
 
Next generation gasketed heat exchangers for your district energy applications
VBGSD402_Gasket_MPHE_Leaflet_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBGSD402, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2015
 
Next generation heat exchangers for your district heating application
VBGSC202_HEX_4Page_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBGSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VBJQB102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2014
 


Datové listy
 
Pájený tepelný výměník XB
VDJQC248_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/09 2016
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2016
 


Instrukce
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIGSD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIKAA43S, Jazyk: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 26/09 2012
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIKAH300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 21/08 2008
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD102_DofC_RC_BCHD_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EC declaration - Gasket Plate Heat Exchanger type XG
VJJQA102_DofC_DEN_XG_signed_20141204.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQA102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB202_DofC_DEN_XB_2015_03_18.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJQB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2015
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKVD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2012
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VJKVC302, Jazyk: English, Datum vydání: 13/09 2016